Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Contatto | Intervallo di crimpatura | |
---|---|---|
Perno Ø 2,0 mm Attacco Ø 3,6 mm | 1,5/2,5mm² 1,5/2,5mm² | su richiesta |
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm | 4,0/6,0 mm² | su richiesta |
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm | 10,0 mm² | su richiesta |
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm | 16,0 mm² | su richiesta |
Contatto | Intervallo di crimpatura | |
---|---|---|
Perno Ø 2,0 mm Attacco Ø 2,0 mm | 1,5/2,5mm² 1,5/2,5mm² | su richiesta |
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm | 1,5-10,0 mm² | su richiesta |
Perno Ø 3,6 mm; attacco Ø 3,6 mm | 1,5-16,0 mm² | su richiesta |
Ganasce a crimpare | fino a 10 mm², 16 mm² | MAT01713679 |
Ganasce a crimpare | fino a 25 mm² | MAT01713678 |
Ganasce a crimpare | fino a 35 mm² | MAT01713677 |
Ganasce a crimpare | fino a 50 mm² | MAT01713676 |
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h