Calcolo della durata per Catene portacavi igus®

Dopo aver immesso il carico aggiuntivo, la corsa, la velocità e l'accelerazione si otterrà il calcolo della durata della catena portacavi. È possibile inserire opzionalmente altri fattori ambientali quali presenza di sporcizia, possibilità di forti impatti e temperatura ambiente.

La durata prevista è specificata in corse doppie e chilometri.
Cliccando su "Pagina del catalogo della serie scelta" è possibile ricevere altre informazioni e inviare richieste o ordini per la catena portacavi.


Il calcolo della durata è disponibile per le Catene portacavi selezionate ed è continuamente aggiornato.

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti
Newsletter Registration
CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672