Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Per regolazioni manuali
Piatto e compatto
Elevata stabilità torsionale (rigidezza)
Tutti i materiali di costruzione: acciaio inossidabile VA e V4A
100% esente da lubrificazione
Resistente alla corrosione e agli agenti chimici
Accessoridisponibili
Cod. art. | A -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | Lunghezza di base lx | Lunghezza di base ly | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | 74 | 48 | 60 | 60 | 117 | 117 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 |
Cod. art. | sg | d | T | l1 | d1 standard | d1 alternativa | l2 | d2 standard | d2 alternativa | ha1 | ha2 | W h2 - h1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-XY-ESJ-1040 | M6 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 17 | 6h9 | 14,5 | 33,5 | 19 | a richiesta |
Cuscinetto lineare
Dimensioni intercambiabili con cuscinetti a (ricircolo di) sfere
Diametro 12-30 mm
Sistemi preassemblati
Binario doppio o singolo
Diametro 10 e 20 mm