Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

iglidur® A350 - Dati sui materiali

Tabella dei materiali

Caratteristiche generali Unità iglidur® A350 metodo di prova
Densità g/cm³ 1,42
Colore blu
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. % peso 0,6 DIN 53495
Max. assorbimento di acqua % peso 1,9
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio µ 0,10 - 0,20
Valore pv massimo (secco) MPa x m/s 0,4

Caratteristiche meccaniche
modulo elastico MPa 2.000 DIN 53457
Resistenza alla compressione a +20 ℃ MPa 110 DIN 53452
resistenza a compressione MPa 78
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C MPa 60
Durezza Shore D 76 DIN 53505

Caratteristiche termiche e fisiche
Temperatura operativa massima permanente °C +180
Temperatura operativa massima a breve termine °C +210
Temperatura operativa minima °C -100
conducibilità termica [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

Caratteristiche elettriche
Resistività di volume Ωcm > 1011 DIN IEC 93
Resistività di superficie Ω > 1011 DIN 53482

Figura 01: Valori pv consentiti per cuscinetti iglidur® A350


Figura 01: Valori PV ammissibili per cuscinetti iglidur® G; funzionamento a secco su albero in acciaio, a 20°C, sede in acciaio, spessore cuscinetto 1mm

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Carico relativo[MPa]
I cuscinetti in plastica iglidur® A350 hanno proprietà che ne permettono l'uso con ogni carico applicato nell'industria alimentare e dell'imballaggio. Anche alti carichi, come quelli presenti in dispositivi di sollevamento o presse, non sono un problema, e le boccole funzionano senza lubrificazione.

Figura 02: Massimo carico statico ammissibile in funzione della temperatura (80 MPa a +20°C)

X = Temperatura [°C]
Y = Carico specifico [MPa]
Figura 03: Deformazione sotto carico e in temperatura

X = Carico specifico [MPa]
Y = Deformazione [m/s]

Caratteristiche meccaniche

La pressione superficiale massima raccomandata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Ciò non consente di fare deduzioni circa le caratteristiche tribologiche. All'aumentare delle temperature, il carico a compressione dei cuscinetti iglidur® A350 diminuisce. La fig. 02 chiarisce questa connessione.
 
La figura 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® A350 con un carico radiale. Con la pressione superficiale massima di 60 MPa, la deformazione è inferiore al 5%.

Velocità superficiale massima

m/s rotatorio oscillatorio lineare
Costante 1 0,8 2,5
Breve durata 1,2 0,9 3
Tabella 02: Velocità superficiali massime

Velocità superficiali consentite

Le boccole in plastica iglidur® A350 sono adatte all'uso a velocità basse e medie, sin in movimenti oscillatori che di rotazione. I coefficienti d'usura sono simili, e non esiste un tipo di movimento in cui sia preferibile usarli. I cuscinetti iglidur® A350 possono essere usati anche in caso di movimenti lineari. Ad alte velocità potrebbe essere più conveniente usare i modelli iglidur® J o iglidur® L250, che hanno coefficienti di usura più bassi.

iglidur® A350 Temperatura dell'applicazione
Minima - 100 °C
Max. permanente + 180 °C
Max. per breve durata + 210 °C
Temperatura limite di tenuta + 140 °C
Tabella 03: Range di temperature

Temperature

La resistenza alle temperature rende iglidur® A350 il materiale ideale per cuscinetti utilizzati nel settore alimentare. Si consiglia un fissaggio aggiuntivo a temperature superiori a +140 °C. La velocità di usura dei cuscinetti iglidur® A350 aumenta solo leggermente con temperature più elevate. I test hanno dimostrato buoni risultati di usura per tutti i materiali dell'albero testati a temperature di +100 °C.

Figura 04: Coefficienti di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa

X = Velocità di strisciamento [m/s]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]
Figura 05: Coefficienti di attrito in base al carico, v = 0,01 m/s

X = Carico specifico [MPa]
Y = Coefficiente d'attrito [μ]

Attrito e usura

I coefficienti d'attrito di iglidur® A350 con l'acciaio si trovano in un intervallo medio (fig. 04 e 05).

Tabella 04: Coefficienti di attrito per le boccole iglidur® A350 su acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC)

iglidur® A300 a secco grasso olio acqua
Coefficienti di attrito µ 0,1 - 0,2 0,09 0,04 0,04

Fig. 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi Figura 06: Usura, applicazione rotatoria con materiali dell'albero diversi, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
 


X = materiale albero
Y = usura [μm/km]
 
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = St37
F = V2A
G = X90

materiali per alberi

Gli acciai anti-corrosione sono considerati lo standard nell'industria alimentare. Le prove sono quindi state effettuate specificamente su questi materiali. Dai test si nota come i migliori materiali per l'uso con queste boccole sono AISI 304, X90 e acciaio tempratoe cromato. Anche l'alluminio anodizzato è efficace per movimenti lineari e rotatori.
Fig. 07: Usura con materiali dell'albero diversi Figura 07: Usura con diversi materiali degli alberi in operazioni di rotazione in funzione del carico

X = Carico specifico [MPa]
Y = Abrasione relativa [μm/km]

A = Cf53
B = V2A
C =X90

Medio Resistenza
Alcol +
Idrocarburi + to 0
Grassi, oli senza additivi +
Carburanti +
Acidi diluiti +
Acidi forti +
Basi diluite +
Basi forti +
+ resistente      0 parzialmente resistente      - non resistente
Tutte le specifiche a temperatura ambiente[+20 °C]
Tabella 05: Resistenza chimica di iglidur® A350


Caratteristiche elettriche

Resistività di volume > 1011 Ωcm
Resistività di superficie > 1011 Ω

resistenza chimica

Le boccole piane iglidur® A350 sono resistenti agli acidi deboli, alle soluzioni alcaline e all'alcool. Sono resistenti anche a quasi tutti i lubrificanti. I cuscinetti in plastica iglidur® A350 resistono alla maggior parte dei detergenti usati nell'industria alimentare. iglidur® A350 non è resistente a esteri, chetoni, idrocarburi clorati e solventi altamente polari.

Radiazioni radioattive

I cuscinetti sono resistenti a radiazioni fino ad un'intensità di 2 x 102Gy.

Resistenza ai raggi UV

Le boccole in plastica iglidur® A350 hanno buona resistenza ai raggi UV.
 

Vuoto

In caso di applicazioni sottovuoto, si verifica una contenuta emissione di gas. L'utilizzo sottovuoto è possibile solo per i cuscinetti a secco.

Caratteristiche elettriche

Le bronzine iglidur® A350 sono isolate elettricamente.

Assorbimento massimo di umidità
a +23 °C/50% u. r. 0,6% in peso
Assorbimento massimo di acqua 1,9% in peso
Tabella 06: Assorbimento di umidità di iglidur® A350
Effetto dell'assorbimento di umidità sui cuscinetti Diagramma 10: Effetto dell'assorbimento di umidità
 
X = assorbimento di umidità [peso %]
Y = riduzione del diametro interno [%]
L'assorbimento di umidità dei cuscinetti in iglidur® A350 è molto basso, e può essere trascurato. Anche a completa saturazione, l'iglidur® A350 assorbe non più dell'1.9% di acqua.

Tabella 07: Tolleranze delle boccole autolubrificanti iglidur® A350, secondo lo standard ISO3547-1, dopo piantaggio in sede.

Diametro
d1 [mm]
Albero h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Alloggiamento H7
[mm]
fino a 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 - 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 - 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabella 07: Tolleranze importanti in conformità a ISO 3547-1 dopo inserimento a pressione.

tolleranze di installazione/montaggio

I cuscinetti iglidur® A350 sono dimensionati per alberi con tolleranza h (tolleranza minima consigliata h9). I cuscinetti sono progettati per l'inserimento a pressione in una sede con tolleranza h7. Dopo il piantaggio in sede nominale, il diametro interno del cuscinetto acquisisce una tolleranza F10.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH