ESD & ATEX - Catene Portacavi

 

Sono aumentate le richieste di prevenzione di cariche statiche nei nuovi impianti di produzione. Le ragioni fondamentali sono due:

ESD

Evitare cariche statiche nel campo della produzione o assemblaggio di componenti elettronici

ATEX

Prevenzione di cariche statiche in ambienti a rischio di esplosione

I benefici dei prodotti ESD

Materiali ESD testati per oltre 10 milioni di cicli con le richieste più alte

Catene portacavi ad apertura rapida con separatori interni in ESD o ATEX disponibili a magazzino.

Prodotto standard - igumid ESD con certificato PTB

Testate nel corso degli anni per l'uso in zone che richiedono la protezione da esplosioni

Tempi di spedizione brevi: 7.00 - 20.00 ore - ordini e servizio di consegna

A partire dal 1992 igus® GmbH, assieme al PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) di Braunschweig, ha condotto misure sulla resistenza alla dispersione elettrica superficiale per le catene portacavi igus® con il materiale speciale igumid GC, certificato nel 1998 e 1999 secondo DIN 53482 e le linee guida per l'elettricità statica "ZH1/200" della Federation of Trade Associations. Ulteriori innovazioni hanno portato alla certificazione del materiale igumid ESD da parte del PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) nel maggio 2002. igumid ESD combina le richieste di ESD e i fattori ATEX. Per alcuni tipi di caratteristica meccanica, igumid ESD supera anche il materiale standard igumid GLW ed è stato testato nel centro tecnico igus® per oltre
10 milioni di cicli.

 
 
 

zipper ESD

apertura facilitata a cerniera
Catalogo  

Serie 07 ESD

Altezza interna hi: 10,3 mm
Larghezze interne Bi: 10 - 50 mm
Raggi di curvatura R: 18 - 38 mm
Passo: 20 mm

Catalogo  

Serie 09 ESD

Altezza interna hi: 15 mm
Larghezze interne Bi: 16 - 50 mm
Raggi di curvatura R: 28 - 48 mm
Passo: 20 mm

E2/000 ESD

catene portacavi in due parti per svariate applicazioni
Catena a traversini, apribile esternamente al raggio.  

Serie 1500 ESD

Altezza interna hi: 21 mm
Larghezze interne Bi: 15 - 80 mm
Raggi di curvatura R: 38 - 145 mm
Passo: 33,3 mm

Catena a traversini, apribile esternamente al raggio.  

Serie 2500 ESD

Altezza interna hi: 25 mm
Larghezze interne Bi: 25 - 125 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 175 mm
Passo: 46 mm

Catena a traversini, apribile esternamente al raggio.  

Serie 2700 ESD

Altezza interna hi: 35 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 125 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 150 mm
Passo: 56 mm

E4.1 ESD

UNA serie per quasi tutte le applicazioni
Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.21 ESD

Altezza interna hi: 21 mm
Larghezze interne Bi: 30 - 70 mm
Raggi di curvatura R: 048 - 100 mm
Passo: 30,5 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.28 ESD

Altezza interna hi: 28 mm
Larghezze interne Bi: 40 - 125 mm
Raggi di curvatura R: 055 - 125 mm
Passo: 46 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.32 ESD

Altezza interna hi: 32 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 063 - 250 mm
Passo: 56 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.42 ESD

Altezza interna hi: 42 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 075 - 250 mm
Passo: 67 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.56 ESD

Altezza interna hi: 56 mm
Larghezze interne Bi: 75 - 300 mm
Raggi di curvatura R: 135 - 250 mm
Passo: 91 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie E4.80 ESD

Altezza interna hi: 80 mm
Larghezze interne Bi: 75 - 300 mm
Raggi di curvatura R: 200 - 300 mm
Passo: 111 mm

E4/light ESD

leggera, solida ed economica
Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie 14240 ESD

Altezza interna hi: 62 mm
Larghezze interne Bi: 50 - 200 mm
Raggi di curvatura R: 150 - 250 mm
Passo: 91 mm

Catena portacavi con traversini su ogni maglia  

Serie 15050 ESD

Altezza interna hi: 80 mm
Larghezze interne Bi: 75 - 300 mm
Raggi di curvatura R: 150 - 250 mm
Passo: 91 mm

triflex® R ESD

progettata appositamente per applicazioni robotiche, design chiuso
Catena portacavi  

Serie TRC.40 ESD

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio di curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

Catena portacavi  

Serie TRC.60 ESD

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio di curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Catena portacavi  

Serie TRC.70 ESD

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio di curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

ZIP code: Invia

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672