Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

guidefast

Alimentazione di energia economica per bracci gru e carroponti per interni -
si installa rapidamente come una soluzione di kit modulare

Il canale di guida guidefast è montato a lato del carrello della gru. In caso di installazione su travi per gru, è possibile omettere la saldatura delle staffe di sostegno. I tempi di installazione sono molto ridotti, poiché la guida deve essere montata solo sulle staffe precedentemente fissate e poi bloccata con morsetti di fissaggio. Il numero ridotto dei componenti e la larghezza fissa del canale contribuiscono a semplificare l'installazione.
 
1

Fissaggio rapido e semplice tramite supporti di bloccaggio

2

Canale monoblocco in acciaio con lunghezza standard 2 m

3

Resistente all'attrito: barre di scorrimento per catene con punto fisso a centro corsa

4

I segmenti del canale di guida sono collegati con clip, per evitare disallineamenti

5

Intelligente: 2 varianti di staffa con fissacavi integrato

Risparmiate fino all'80% sul tempo di installazione rispetto ai sistemi con canali standard

Adatto a qualsiasi trave di gru standard

2 varianti di attacco con fissacavi integrato, per l'assemblaggio di cavi statici sulla trave di gru ± 5 mm di tolleranza verticale per gli attacchi

Per il canale di guida standard lungo 2,0 m - con o senza guida di scorrimento

Utilizzabile per ogni applicazione a 90° - non solo sulle gru

Facile da installare grazie a fori posizionati sull'attacco della catena portacavi

Materiale standard: acciaio zincato. Disponibile anche in acciaio inossidabile. Materiale 1.4301 (AISI 304) o verniciato a polvere nera

Conduttività in conformità a DIN EN 61537: standard con connettore speciale

Testato per lunghi periodi: per le vibrazioni e ambienti difficili

Componenti per il montaggio
A - Versione 01 - staffa corta
B - Version 02 - staffa lunga
C - Morsetti di fissaggio, cod. art. G9.2.10
 
Ba = Larghezza esterna della catena portacavi
Bi = Larghezza interna della catena portacavi
ha = Altezza esterna della catena portacavi
BRi = Larghezza interna canale di guida = BRi ≥ Ba + 4
 
2 versioni: staffa con fissacavi integrato
A - Versione 01 - staffa corta
B - Versione 02 - staffa lunga
Canali di guida guidefast Componenti - set guidefast1. Profilo del canale, 2 m ciascuno
2. Guida di scorrimento in plastica, 2 m ciascuna, su richiesta
3. Clip, cod. art. 908.467

Canale di guida

Lunghezza standard: 2000 mm

Materiale standard: acciaio zincato

Ciascun elemento ha un'apertura per l'inserimento di cavi

E' disponibile anche la versione con barre di scorrimento

Numero di pezzi differente in base alle dimensioni - dettagli nella tabella sotto

larghezza [mm]:

 

Codice articolo Per catene portacavi: con o senza Larghezza interna
canale
A B      
    Barra di scorrimento BRi [mm] [mm] [mm]    
in genere in spedizione entro 72 ore GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 senza barra di scorrimento 42,5 61 81 70,27 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 senza barra di scorrimento 67,5 61 106 71,38 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 senza barra di scorrimento 58 75 97 79,67 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 senza barra di scorrimento 77 75 115,5 80,40 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 senza barra di scorrimento 97 75 135,5 80,96 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 senza barra di scorrimento 109 75 148 81,29 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 senza barra di scorrimento 123 75 161,5 81,53 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 senza barra di scorrimento 70 105 108,5 81,53 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 senza barra di scorrimento 95 105 133,5 86,03 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 senza barra di scorrimento 120 105 158,5 86,33 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 con barra di scorrimento 42,5 61 81 113,73 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 con barra di scorrimento 67,5 61 106 114,84 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 con barra di scorrimento 58 75 97 143,86 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 con barra di scorrimento 77 75 115,5 123,86 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 con barra di scorrimento 97 75 135,5 124,44 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 con barra di scorrimento 109 75 148 145,47 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 con barra di scorrimento 123 75 161,5 125,00 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 con barra di scorrimento 70 105 108,5 125,00 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 con barra di scorrimento 95 105 133,5 129,50 EUR Aggiungi al carrello
in genere in spedizione entro 72 ore GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 con barra di scorrimento 120 105 158,5 129,78 EUR Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

Attacco guidefast corto

Staffa in versione corta

Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite

Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard

Meno opzioni di fissaggio per cavi posati permanenti e più compatto rispetto alla versione lunga

Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro

Codice art.      
in genere in spedizione entro 24-48 ore GF9.2.12 guidefast, supporto corto – morsetto di fissaggio standard 10,14 EUR Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta GF9.2.12.CD guidefast, supporto corto - morsetto di fissaggio con conduttività 48,54 EUR Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog
Regolabile in orizzontale e verticale

Attacco guidefast lungo

Staffa in versione lunga

Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite

Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard

Molte opzioni di fissaggio in più per cavi posati permanenti

Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro

Codice art.      
in genere in spedizione entro 72 ore GF9.2.11 guidefast, supporto lungo – morsetto di fissaggio standard 10,95 EUR Aggiungi al carrello
Tempi di consegna su richiesta GF9.2.11.CD guidefast, supporto lungo - morsetto di fissaggio con conduttività 38,25 EUR Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog
Staffa con pressacavi integrati per l'installazione di cavi sulla trave della gru.

Connettore

Fornisce un collegamento ininterrotto di due canali standard

Installato con un martello in gomma

In caso di ordinazione di un canale guidefast >1000 mm è compreso anche un connettore.

Numero di articolo    
in genere in spedizione entro 24-48 ore 908.467 0,31 EUR Aggiungi al carrello
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D CAD 3D
PDF PDF
Richiesta prezzo Richiesta prezzo
myCatalog myCatalog

Montaggio rapido con pochi semplici movimenti
Installazione tramite bullone saldato o vite filettata direttamente sul braccio della gru

Altre informazioni:


in genere in spedizione entro 24-48 ore
in genere in spedizione entro 72 ore
Tempi di consegna su richiesta

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH