Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Lunghezze: 300 mm, 500 mm e 1000 mm (gamma flessibile)
Materiale: albero flessibile: acciaio brunito, plastica protezione: Rilsan elemento di connessione: acciaio inossidabile 1.4305
Per tutti i diametri di codoli (10, 12, 14 mm).
Installazione flessibile.
Ingombri ridotti.
Numero d'ordine | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | Lunghezza totale | n max | T max. | Raggio di curvatura min. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 84,14 EUR | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 96,61 EUR | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 500 | 657 | 100 | 4,5 | 109,42 EUR | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8,5 | 36,5 | 14,5 | 1000 | 1157 | 100 | 4,5 | 123,83 EUR |
Codice art. | Opzione | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | Alluminio, anodizzato chiaro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | Alluminio, anodizzato chiaro | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |