Senza Lubrificazione per applicazioni in nastri trasportatori

Rulli per nastri trasportatori iglidur®

Rulli per nastri trasportatori iglidur®  
Autolubrificanti con ingombri ridotti

igus® ha sviluppato una gamma di rullini per le penne dei nastri con l' obiettivo si incrementare la durata e ridurre gli ingombri. Il range standard è composto da tre materiali iglidur®: l' universale iglidur® P210 ed i materiali conformi FDA iglidur® A180 (fino a 90°C) e iglidur A350 (fino a 180°C) La soluzione iglidur® è caratterizzata da raggi stretti e riduzione della forza motrice.

Completamente esenti da lubrificazione come supporto nastri

Basse forze motrici necessarie

Riduzione degli ingombri

Lunga durata del tappeto

Economici

Durate elevate


Aree applicative: Packaging, movimentazione dei materiali, automazione, industria alimentare.

 
 
 
Tabella dei materiali

Caratteristiche generali Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Densità g/cm3 1,4 1,46 1,42
Colore   giallo bianco blu
Massimo assorbimento di umidità a 23°C e 50%W.t. Peso. -% 0,3 0,2 0,6
Massimo assorbimento di acqua Peso. -% 0,5 1,3 1,9

Caratteristiche meccaniche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Massima pressione specifica ammissibile (+20°C) MPa 75 28 60
Durezza Shore D   75 76 76

Caratteristiche termiche e fisiche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Temperatura operativa massima permanente °C 100 90 180
Temperatura massima per breve durata °C 160 110 210
Temperatura operativa minima °C -40 -50 -100

Caratteristiche elettriche Unità iglidur® P210 iglidur® A180 iglidur® A350
Resistività di superficie Ω > 1011 > 1011 > 1011

Usura rulli a dischi: Velocità di scorrimento v= 0,3 m/s ; Carico P = 1N/mm2

Asse Y: usura-in [µm/km]

 

P210 = Universale

A180, A350 = omologato FDA

PET-P, POM-C = a sostegno della domanda di mercato

Acciaio inossidabile morbido

 

Acciaio inossidabile duro

 
 
cod. art.:
Diametro albero d1 [mm]:
Dimensioni [mm]
numero d’ordine d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 H1RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 H1RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 H1RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 H1RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 H1RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 H1RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 P210RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 P210RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 P210RLM-0514-70 5,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 P210RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 P210RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 P210RLM-0816-77 8,1 16 77 a richiesta 
 P210RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
 P210RLM-1020-70 10,1 20 70 a richiesta 
 A180RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 A180RLM-0409-50 4,1 9 50 a richiesta 
 A180RLM-0511-70 5,1 11 70 a richiesta 
 A180RLM-0514-70 5,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 A180RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0812-70 8,1 12 70 a richiesta 
 A180RLM-0814-70 8,1 14 70 a richiesta 
 A180RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
 A180RLM-1020-70 10,1 20 70 a richiesta 
 A350RLM-0309-50 3,1 9 50 a richiesta 
 A350RLM-0614-70 6,1 14 70 a richiesta 
 A350RLM-0612-70 6,1 12 70 a richiesta 
 A350RLM-0818-70 8,1 18 70 a richiesta 
Altre informazioni sull'articolo scelto:
CAD 3D Ordinazione campione PDF Richiesta prezzo Prezzi differenziati myCatalog
Altri prodotti:

igus® Contatti +39-039-5906-1 e-mail a igus®

myigus myCatalog
Nessun minimo d'ordine
Dalle 800 - 2000 Assistenza e ordini Spedizioni in 24h o in giornata* Campioni di prova gratuiti

Abbiamo oltre 100.000 articoli dal pronto! Siamo a Vs. disposizione ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00, il sabato dalle 9:00 alle 12:00!

CGC Imprint Note generali Dichiarazione protezione dati

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa: Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672