Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Varie dimensioni:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 ecc.
Dimensione M23 + M40 con SpeedTec a blocco rapido
Versioni angolari
Secondo lo standard UL/CSA
Logo cliente personalizzato possibile
Materiale ESD per zone protette ATEX
A prova di manomissione
Ermetici IP66/67 già prima del processo di stampaggio ad iniezione
Schermati a 360°
Risparmio di spazio e peso
SpeedTec M23
Vite M23
SpeedTec dimensione 1
Vite - dimensione 1
SpeedTec dimensione 1,5
Vite - dimensione 1,5
Cavi encoder di segnale, per motori e servo
Nessun costo di taglio, nessuna quantità minima di ordine, nessun supplemento
Lunghezza cavo precisa al centimetro secondo le specifiche del cliente
Raggio di curvatura min. da 7,5 x d
Riducete i costi di magazzino e aumentate il flusso di cassa
Allen Bradley
B&R
Baumüller
Beckhoff
Berger Lahr
Control Techniques
Danaher Motion
ELAU
Fagor
Fanuc
Jetter
Lenze
LTi DRiVES
NUM
Omron
Rexroth
SEW
Siemens
Stöber
Oltre 300 macchine di stampaggio ad iniezione
Lavorazione su tre turni
Utensileria e stampaggio in-house
Terminale di carico
Oltre 140 novità/estensioni di prodotti all'anno
Controllo di continuità digitale
Test di alta tensione per cavi ad alte prestazioni
Certificato secondo la norma DIN ISO 9001:2015
Rapporti di test eseguiti