Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Sistema di catene portacavi rol e-chain® - rotola anziché strisciare

Comprovata in oltre 1000 applicazioni in tutto il mondo

Sulle corse molto lunghe, i tipi di catene portacavi tradizionali lavorano in scorrimento invece di rotolare. Lo sviluppo della soluzione di scorrimento "rol e-chain®" si è reso necessario per superare i limiti esistenti in queste tipologie di montaggio, ad es. per ridurre l'attrito con il rotolamento invece dello scorrimento. Ciò è stato possibile integrando dei rulli in plastica all'interno delle maglie per assicurare un passo perfetto per tutta la catena. Questo consente una diminuzione della forza di azionamento richiesta e un funzionamento migliore, più silenzioso e con meno vibrazioni. I requisiti per catene portacavi in corse molto lunghe sono aumentati notevolmente negli ultimi anni. Corse di 400 m e oltre hanno imposto nuovi limiti come velocità di corsa estreme nei sistemi per gru con carichi del cavo fino a 50 kg/m.
rotola anziché strisciare Maglie di estensione a rulli per carichi aggiuntivi ancora maggiori e larghezze fino a 2 m e superiore su soluzioni di scorrimento.
rotola anziché strisciare Rotola anziché strisciare
Y = Forza di trazione - spinta in percentuale
X1 =corsa, X2 =lunghezza catena
A = rol e-chain®
B = catena portacavi standard.
Dati: carico addizionale 10kg/m
rol e-chain - raggiunge corse molto lunghe Corse molto lunghe di 441,3 m, realizzate con rol e-chain® igus® serie 5050R


rol e-chain® Banco prova per test su Rol e-chain®

7 utilizzi della rol e-chain®

  • Sensibile riduzione della forza per movimentare il sistema (fino al -75%)
  • Sono possibili corse fino a 800 m
  • Possibili velocità fino a 6 m/s
  • Diversi tipi di ruote per risultati ottimali in diverse situazioni
  • Resistenza ottimale al rotolamento anche per applicazioni gravose
  • Disponibile come sistema pronto per il montaggio, realizzato in conformità alle specifiche
  • Garanzia specifica per i sistemi in base all'applicazione

Aree di applicazione
igus® rol e-chain® è ideale per applicazioni in cui è necessario implementare corse molto lunghe a velocità elevate. Ciò avviene spesso ad esempio in telecamere fotofinish o sistemi di movimentazione dei materiali. Anche in applicazioni più lente in gru o sistemi di manovra, i bassi coefficienti di attrito del sistema consentono di risparmiare, in quanto serve una minore forza di movimentazione.

Programma di consegna rol e-chain®

Possibili altezze interne di 32, 35, 42, 45, 56 e 80 mm e larghezze da 50 mm fino a qualche metro, disponibili a magazzino. Sono disponibili tutte le possibilità di separazione interna e le opzioni di montaggio del sistema igus® E4. È possibile utilizzare i canali di guida standard delle rispettive catene a magazzino. I tipi rol e-chain® si aprono su entrambi i lati. Sono disponibili diversi materiali e tipologie di ruote (ruote profilate, ecc). Le sfere in acciaio inox antiruggine rappresentano lo standard per le catene rol e-chain®. Le catene rol e-chain® possono inoltre essere fornite come sistemi preassemblati. Sono montate da specialisti igus® con cavi chainflex® eventualmente anche cablati in base alle specifiche della singola applicazione e imballati in modo adeguato per una facile installazione. In base alla lunghezza della corsa, la catena rol e-chain® viene consegnata su bobina e in caso la stessa sia equipaggiata con cavi chainflex® scelti fra gli oltre 850 tipi disponibili, è possibile ottenere una garanzia igus® sul sistema completo.
 
Strutture di questo tipo vengono progettate dai nostri ingegneri. Saremo lieti di presentare un'offerta adatta alle tue esigenze. Contattaci.

Programma di fornitura

Serie Altezza interna Larghezza interna Larghezza esterna Altezza esterna Raggi di curvatura
hi Bi Ba ha R
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
rol e-chain® - catena portacavi con traversini a ogni maglia
2828R 32 50-400 73-423 54 125-300  Richiesta
2700R 35 50-175 66-194 50 150  Richiesta
3500R 45 50-250 70-270 64 200  Richiesta
3838R 42 50-400 77-427 64 150-350  Richiesta
4040R 56 50-600 86-636 84 200-400  Richiesta
5050R 80 50-600 100-650 108 250-500  Richiesta
rol e-chain® - catena chiusa
R7728R 32 50-300 73-323 54 150-300  Richiesta
R7838R 42 50-300 77-327 64 200-350  Richiesta
R8840R 56 75-462 111-499 84 300-400  Richiesta
R9850R 80 75-462 125-513 108 300-1000  Richiesta



I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH