Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

IT(IT)

Corse lunghe con sistemi per catene portacavi

Corse di 1.000 metri e oltre

Convogliare dati, alimentazione ed anche fluidi in modo sicuro su corse lunghe rappresenta una grande sfida per i gestori di impianti di depuraConvogliare dati, alimentazione ed anche fluidi in modo sicuro su corse lunghe rappresenta una grande sfida per i gestori di impianti di depurazione acque, inceneritori, gru, centrali elettriche o nell'industria mineraria. Le alte velocità, combinate a un carico addizionale elevato, spesso creano dei problemi ai sistemi di alimentazione tradizionali come ad esempio agli avvolgicavi, ai sistemi blindosbarra o ai festoni.
 
I sistemi per catene portacavi igus possono soddisfare corse anche oltre i 1.000 metri, velocità di 10 m/s o carichi addizionali di 50 kg/m ed oltre. La guida di cavi chainflex, o altre tipologie di condotti, con le catene portacavi è garantita con bassi attriti grazie anche all'uso di appositi canali di guida sia aperti che completamente chiusi. I sistemi per catene portacavi igus sono già in uso da oltre 20 anni in più di 30.000 applicazioni in corsa lunga, sia in ambienti chiusi che in esterno.
 
Il team di ingegneri e progettisti igus vi potrà assistere nella progettazione, nel dimensionamento ed a tutte le fasi del progetto fino all'installazione e messa in funzione in loco. Per il monitoraggio intelligente della vostra catena portacavi è poi possibile usare i sensori e i moduli di monitoraggio igus isense, che misurano l'usura, controllano le forze di spinta/trazione e le accelerazioni, oltre a effettuare un monitoraggio in tempo reale.

Scaricate il manuale di assemblaggio per corse lunghe


Aspetti da considerare durante l'installazione di un'applicazione in scorrimento.
In questo manuale di assemblaggio vi illustriamo come installare correttamente un sistema per catena portacavi e ottimizzarne la durata d'esercizio.
Scaricare subito!

Catene portacavi per corse lunghe

E4.1 series

E4.1 energy chain

For almost any application

  • Inner height: 30–800mm
  • Suitable for demanding applications
  • Undercut design for high lateral stability
  • Outer and inner side links for quick assembly

E4/4HD series

E4/4HD energy chain

High fill weight with long travels

  • Inner height: 5680mm
  • High stability
  • Ideal for heavy duty applications
  • Crossbars every link

P4.1 series

P4.1 energy chain

Friction kept to a minimum, twice the service life

  • Inner height: 3280mm
  • Travel lengths of 800 m and more are possible
  • Speeds of up to >5m/s
  • Smart wear monitoring possible

P4 series

P4 rol e-chain profile

rol e-chain profile

  • Inner height: 3280mm
  • Travel lengths of 800 m and more are possible
  • Speeds of up to >10 m/s
  • High fill weights (up to 30 kg/m)

rol e-chain

rol e-chain®

Rolling instead of gliding

  • Inner height: 3280mm
  • 75% less drive power
  • Speeds of up to 6m/s possible
  • Uniform roller resistance

autoglide

autoglide energy chain

Self-guiding without guide troughs

  • Inner height: 3280mm
  • 75% less drive power
  • Speeds of up to 6 m/s possible
  • Uniform roller resistance

Dove vengono usati i sistemi per catene portacavi?

Corsa: 615 m

Corsa: 615 m Su una corsa di 615m, la catena portacavi in plastica igus più lunga al mondo funziona senza problemi, da oltre dieci anni.

Velocità: fino a 10 m/s

Velocità: fino a 10 m/s Le catene roller della serie P4 sono caratterizzate da velocità di funzionamento elevata ed uniforme. Garantiscono elevata sicurezza e vengono impiegate in portali ad alta velocità.

Carichi elevati: 100 kg/m

Carichi elevati: 100 kg/m Sistema per catene portacavi con altissimo carico addizionale di oltre 100 kg/m in un impianto di trattamento dei fanghi.

Efficienza: 57% di consumo di energia in meno

Efficienza: 57% di consumo di energia in meno Con le rol e-chain® igus la forza motrice richiesta è ridotta del 57%. La catena roller resiste ad accelerazioni e velocità elevate in modo permanente.

Funzionamento silenzioso

Funzionamento silenzioso

Le catene portacavi sono particolarmente silenziose e resistenti all'usura anche con velocità e carichi addizionali elevati.

Sporco e polvere

Sporco e polvere

L'esposizione a sporco e polvere, in ambienti gravosi, non compromette il funzionamento dei sistemi per catene portacavi. Da molti anni ormai sono usati per l'alimentazione di unità di trasporto e attrezzature di stoccaggio.

Temperature

Temperature

I sistemi di alimentazione igus® per corse lunghe funzionano anche in modo affidabile ad alte temperature nelle acciaierie.

Acidi e agenti chimici

Acidi e agenti chimici

Un sistema per catene portacavi con canale di guida in plastica resistente agli agenti chimici è in uso, da anni, in un impianto di zincatura a caldo in presenza di acido cloridrico.

La vostra applicazione non è nell'elenco?

Sottoporre un progetto

Contattateci compilando il modulo con alcune informazioni di base. I nostri esperti vi contatteranno il prima possibile.

Inviate subito la vostra richiesta di progetto!

Tušimice Tušimice: la catena portacavi in plastica più lunga al mondo con una corsa di 615 m funziona senza problemi dal 2007 - ed è stata fornita da igus®.

I vostri vantaggi in breve

Le catene portacavi presentano vantaggi significativi per le corse lunghe

  • Corse di 1.000 metri e oltre
  • Possibilità di veicolare molteplici tipologie di media, dall'alimentazione ai fluidi, dalla pneumatica fino ai segnali digitali (elettrici o ottici) possono viaggiare fianco a fianco nello stesso sistema.
  • Senza interfacce inutili
  • Carichi addizionali fino a 100 kg/m
  • Durata d'esercizio di dieci anni e oltre con catene portacavi e cavi
  • Resistenti in qualsiasi applicazione anche quelle esposte a vento, intemperie, sporco, agenti chimici e materiali sfusi
  • Installazione e retrofitting rapidi

Sistemi a confronto

Sistemi per catene portacavi anziché festoni, avvolgicavi e sistemi blindosbarre

Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi

Sistemi per catene portacavi anziché avvolgicavi Nessun giunto rotante. Guida sicura di tutti i media in un unico sistema. Corse fino a 1.000 m.

Sistemi per catene portacavi anziché blindosbarre

Sistemi per catene portacavi anziché blindosbarre Guidare dati, energia, fluidi e aria in modo sicuro in un unico sistema per catene portacavi. Per spazi ristretti e compatti e movimenti veloci.  

Sistemi per catene portacavi anziché festoni

Sistemi per catene portacavi anziché festoni Guida sicura e protetta di cavi anche in caso di vento e variazioni di temperatura. Per ridurre i tempi di fermo impianto.

Dall'assistenza all'installazione

Progetti e soluzioni speciali

Progetti e soluzioni speciali Dal primo abbozzo del progetto fino all'installazione e alla messa in funzione in loco. Usiamo i sistemi per catene portacavi igus a manutenzione ridotta, cavi flessibili chainflex e moduli standardizzati che si adattano velocemente alla vostra applicazione anche per convertire un impianto già esistente.

Installazione e post-vendita

Installazione e post-vendita Ci occuperemo noi dell'installazione. Costi di assemblaggio calcolabili e, su richiesta, contratto di assistenza per la fornitura del sistema di alimentazione igus completo.

Prodotti adatti per corse lunghe

Cavi chainflex® per corse lunghe

Cavo di alimentazione CFCRANE

Cavo di alimentazione CFCRANE
  • Per voltaggi e output massimi
  • Non propaganti la fiamma
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistenza agli oli:  resistente agli oli (ai sensi di DIN EN 60811-2-1) 

Cavo unipolare CF300.UL.D

Cavo unipolare CF300.UL.D
  • Per applicazioni molto gravose 
  • Applicazioni di scorrimento da 400 m e oltre
  • Applicazioni indoor e outdoor, resistente ai raggi UV
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata 

Cavo in fibra ottica CFLG.LB

Cavo in fibra ottica CFLG.LB
  • Per applicazioni molto gravose con 5xd
  • Guaina esterna in TPE
  • applicazione in scorrimento (orizzontale) di 400 m o più
  • Resistenza agli UV

Altri sistemi per corse lunghe

Sensore per la misurazione di forze di spinta/trazione sensibili alla posizione EC. PP

Sensore per la misurazione di forze di spinta/trazione sensibili alla posizione EC. PP
  • Integra un sistema di posizionamento nella catena portacavi
  • Fornisce informazioni su forze di spinta/trazione che dipendono dalla posizione
  • Le informazioni sulla posizione ottenute dall'applicazione si possono utilizzare anche per altri scopi

Canale guida in acciaio

Canale guida in acciaio
  • Gamma molto ampia per quasi tutte le catene portacavi
  • Montaggio molto semplice, sistema modulare
  • Canale di guida molto robusto e resistente anche per applicazioni in ambienti difficili

Sistema di misurazione della forza di spinta/trazione

Sistema di misurazione della forza di spinta/trazione
  • Arresto di sicurezza o segnale d'allarme in caso di guasto
  • L'impianto si arresta al superamento del valore prestabilito
  • Programmazione personalizzata e accesso agli eventi nella memoria dati

Sistemi per catene portacavi preassemblati

Sistemi per catene portacavi preassemblati
  • Tempo di assemblaggio ridotto del 95%
  • Riduzione del tempo di montaggio
  • Soluzioni plug & play, p. es. negli impianti di movimentazione rinfuse

plane-chain
 

plane-chain
  • Struttura molto compatta
  • A prova di guasto ed esente da manutenzione
  • Protezione totale con la versione chiusa
  • Per velocità elevate

Scaricate il manuale di assemblaggio per corse lunghe!


Aspetti da considerare durante l'installazione di un'applicazione in scorrimento.
In questo manuale di assemblaggio vi illustriamo come installare correttamente un sistema per catena portacavi e ottimizzarne la durata d'esercizio.
Scaricare subito!

Test su: "sollevamento della catena", "carico al vento" e "corse lunghe"

igus® esegue test applicativi specifici nel laboratorio aziendale per poter garantire sistemi di lunga durata.

Il sollevamento della catena su corse lunghe

Il sollevamento della catena su corse lunghe Il sollevamento della catena portacavi della serie 5050R è stato testato su una corsa di 200 m con un carico di 7,5 kg/m.
 
Il risultato: la catena portacavi della serie 5050R si solleva solo se la forza di spinta supera
8.000 N.
 
La soluzione igus®: canali di guida con protezione contro il sollevamento tengono la catena in posizione nel canale.

Carico al vento su corse lunghe

Carico al vento su corse lunghe

Il problema: una velocità del vento di 55 mph compromette la funzionalità della catena portacavi della serie 4040CR? 
 
Il risultato: a una velocità del vento di 55 mph, solo il canale di guida ha subito una deformazione elastica.
 
La soluzione di igus®: la "staffa di montaggio HD" è robusta ed evita la deformazione elastica del canale di guida dovuta al carico del vento

Test "corse lunghe": a rol e-chain è stata testata con corse lunghe fino a 240 m con velocità fino a 8 m/s

Altre informazioni


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH