Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Fissaggio rapido e semplice tramite supporti di bloccaggio
2Canale monoblocco in acciaio con lunghezza standard 2 m
3Resistente all'attrito: barre di scorrimento per catene con punto fisso a centro corsa
4I segmenti del canale di guida sono collegati con clip, per evitare disallineamenti
5Intelligente: 2 varianti di staffa con fissacavi integrato
Risparmiate fino all'80% sul tempo di installazione rispetto ai sistemi con canali standard
Adatto a qualsiasi trave di gru standard
2 varianti di attacco con fissacavi integrato, per l'assemblaggio di cavi statici sulla trave di gru ± 5 mm di tolleranza verticale per gli attacchi
Per il canale di guida standard lungo 2,0 m - con o senza guida di scorrimento
Utilizzabile per ogni applicazione a 90° - non solo sulle gru
Facile da installare grazie a fori posizionati sull'attacco della catena portacavi
Materiale standard: acciaio zincato. Disponibile anche in acciaio inossidabile. Materiale 1.4301 (AISI 304) o verniciato a polvere nera
Conduttività in conformità a DIN EN 61537: standard con connettore speciale
Testato per lunghi periodi: per le vibrazioni e ambienti difficili
Lunghezza standard: 2000 mm
Materiale standard: acciaio zincato
Ciascun elemento ha un'apertura per l'inserimento di cavi
E' disponibile anche la versione con barre di scorrimento
Numero di pezzi differente in base alle dimensioni - dettagli nella tabella sotto
larghezza [mm]: |
|
Codice articolo | Per catene portacavi: | con o senza | Larghezza interna canale | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra di scorrimento | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 42,5 | 61 | 81 | 70,27 EUR | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | senza barra di scorrimento | 67,5 | 61 | 106 | 71,38 EUR | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 | 79,67 EUR | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 77 | 75 | 115,5 | 80,40 EUR | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 97 | 75 | 135,5 | 80,96 EUR | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 | 81,29 EUR | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 123 | 75 | 161,5 | 81,53 EUR | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 70 | 105 | 108,5 | 81,53 EUR | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 95 | 105 | 133,5 | 86,03 EUR | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 120 | 105 | 158,5 | 86,33 EUR | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | con barra di scorrimento | 42,5 | 61 | 81 | 113,73 EUR | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | con barra di scorrimento | 67,5 | 61 | 106 | 114,84 EUR | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | con barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 | 143,86 EUR | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 77 | 75 | 115,5 | 123,86 EUR | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 97 | 75 | 135,5 | 124,44 EUR | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | con barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 | 145,47 EUR | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | con barra di scorrimento | 123 | 75 | 161,5 | 125,00 EUR | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 70 | 105 | 108,5 | 125,00 EUR | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 95 | 105 | 133,5 | 129,50 EUR | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | con barra di scorrimento | 120 | 105 | 158,5 | 129,78 EUR |
Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite
Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard
Meno opzioni di fissaggio per cavi posati permanenti e più compatto rispetto alla versione lunga
Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro
Codice art. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, supporto corto – morsetto di fissaggio standard | 10,14 EUR | |
GF9.2.12.CD | guidefast, supporto corto - morsetto di fissaggio con conduttività | 48,54 EUR |
Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite
Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard
Molte opzioni di fissaggio in più per cavi posati permanenti
Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro
Codice art. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, supporto lungo – morsetto di fissaggio standard | 10,95 EUR | |
GF9.2.11.CD | guidefast, supporto lungo - morsetto di fissaggio con conduttività | 38,25 EUR |
Fornisce un collegamento ininterrotto di due canali standard
Installato con un martello in gomma
In caso di ordinazione di un canale guidefast >1000 mm è compreso anche un connettore.
Numero di articolo | ||
---|---|---|
908.467 | 0,31 EUR |