Cuscinetto a sfere

I cuscinetti a sfera in plastica xiros® (conformi DIN 625) offrono un'alternativa efficiente ed economica ai cuscinetti in metallo, riducendo i costi fino al 40% e il peso del 60%. Grazie ai tribopolimeri ad alte prestazioni, garantiscono funzionamento a secco senza lubrificazione, minimizzando attrito, usura. Garantiscono lunga durata d'esercizio con manutenzione minima, permettendo una riduzione dei tempi di fermo e dei costi operativi. Resistenti a sostanze chimiche, amagnetici e leggeri, sono ideali per applicazioni nei settori medico, alimentare e del packaging. Disponibili in diverse dimensioni e materiali, operano in un ampio range di temperature, con molte opzioni conformi FDA. Scopri il nostro assortimento in continua espansione e ottimizza i tuoi processi!

 

Principali vantaggi → Esenti da lubrificazione, leggeri e silenziosi, resistenti a corrosione ed usura.

Dimensioni e modelli → Disponibili cuscinetti a sfera radiali, assiali, flangiati e con supporto ritto in varie misure standard o come soluzioni personalizzate. Ampia scelta di materiali per le specifiche esigenze.

Settori maggiormente interessati → Automazione industriale, settore medico, l'industria alimentare/packaging e dell’automotive.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0