Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.

Cuscinetti a sfere radiali a gola profonda con flangia

Economici, leggeri e duraturi
I cuscinetti a sfere scanalati profondi con flangia della serie xiros® sono realizzati in plastiche ad alte prestazioni che li rendono fino al 60% più leggeri e il 40% più economici. I cuscinetti a sfere in tecnopolimero sono quindi predestinati a un impiego affidabile, duraturo ed economicamente efficiente in molte applicazioni industriali. igus® ha raggiunto questo risultato con anni di ricerche. Gli anelli interni ed esterni, la gabbia e le sfere in acciaio inox o vetro dei cuscinetti in tecnopolimero sono robusti e resistenti a corrosione, agenti chimici e temperature estreme. Inoltre consentono il funzionamento a secco esente da manutenzione, con attrito limitato e igienico senza una goccia di olio lubrificante. 
 

Prodotti

Filtro

Dimensione
Materiale
Requisiti
Temperature
Altro

Numero di prodotti: 8

xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia unilaterale, xirodur B180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur B180

a richiesta

7 di 17 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia unilaterale, coperchio su entrambe le estremità, xirodur B180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur B180

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia unilaterale, coperchio su entrambe le estremità, xirodur B180, sfere in vetro, gabbia in PA, mm
  • non metallici
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: Vetro
  • Materiale anelli: xirodur B180

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia unilaterale, coperchio su entrambe le estremità, xirodur F180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm
  • compatibili ESD
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur F180

a richiesta

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia su entrambi i lati, coperchio bilaterale, xirodur B180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur B180

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia su entrambi i lati, coperchio bilaterale, xirodur B180, sfere in vetro, gabbia in PA, mm
  • non metallici
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: Vetro
  • Materiale anelli: xirodur B180

a richiesta

Interpellateci per i tempi di consegna
Vai alla pagina del prodotto
xiros® cuscinetti a sfere radiali, flangia su entrambi i lati, coperchio bilaterale, xirodur F180, sfere in acciaio inossidabile, gabbia in PA, mm
  • compatibili ESD
  • funzionamento uniforme
  • Basso assorbimento di umidità
  • resistenti allo sporco
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur F180

a richiesta

1 di 1 articoli pronti per la spedizione in 2 - 5 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto
xiros® radial deep groove ball bearing, flange at one end, cover plate at one end, xirodur S180, stainless steel balls, cage made of PA, mm
  • lowest wear
  • Smooth running
  • Low moisture absorption
  • Dirt-resistant
  • Cost-effective
  • Materiale gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale sfere: acciaio inox
  • Materiale anelli: xirodur S180

a richiesta

Disponibile su richiesta
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Online:

24h