E' necessaria una catena completamente chiusa? ad es. per la protezione da trucioli e simili
La catena è soggetta a forze di torsione?
Si prevede che la catena sia esposta permanentemente a temperature superiori a 80°C?
La catena è sottoposta a forti sollecitazioni? (alte accelerazioni, movimenti rapidi, forze di torsione intense)
La catena deve essere usata su robot?
Resistenza all'olio
portacavi e-chain® disponibili
Serie
Prezzi a partire da [*/M]
altezza interna [mmpollice]
altezza interna [mmpollice]
raggio di curvatura [mmpollice]
1) Attenzione, questa catena necessita di una guida
Tempi di consegna su richiesta
cavi chainflex® disponibili
Serie
Prezzi a partire da [*/M]
in genere in spedizione entro 24-48 oreTempi di consegna su richiesta
Avete esigenze particolari?
Questo tipo di movimentazione non è ancora disponibile
the-chain sarà presto a disposizione per il movimento selezionato. Usare la funzione aiuto/contatti per le vostre richieste. Il nostro staff sarà lieto di assistervi nella scelta della giusta catena portacavi e del cavo.
Errore
Si è verificato un errore.
Uso su robot
E' possibile utilizzare questo strumento per configurare la catena sul vostro robot.