Scegliere il twisterchain giusto nuovo

Scegliere la giusta twisterchain
Scegliere la giusta twisterchain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain
TwisterChain

Istruzioni per la progettazione della twisterchain new tramite un esempio:

1. Selezionare la serie e determinare la larghezza della catena - dati del cliente, ad

  • esempio: Raggio esterno dello spazio di installazione disponibile = 592 mm
  • Raggio interno dello spazio di installazione disponibile = 311
  • mm Angolo di rotazione α = 220°
  • Altezza libera = 466 mm
  • Ø massimo del cavo del cliente = 22 mm (7,5xd)

2. Selezionare il raggio esterno AR

3. Selezionare raggio interno IR

4. Determinare il raggio di curvatura R

5. Determinare l'altezza libera richiesta [H]

selezione twisterchain

6. Calcola il numero richiesto di collegamenti n

Raccomandazioni per la progettazione della nuova twisterchain senza componenti aggiuntivi

SerieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v a AR ammissibile [m/s] a a AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza