Cambia lingua :
Le catene portacavi sono la soluzione più modulare per alimentare, trasferire dati, fluidi e aria lungo tutti gli assi della macchina che siano in verticale, in orizzontale o in rotazioni. Le catene portacavi igus soddisfano questi requisiti al 100 percento. È possibile selezionare vari sistemi per movimenti rotatori e a spirale con proprietà come modularità, versatilità e un elevato grado di stabilità che ne garantiscono l'affidabilità.
Alternativa al giunto rotante:
poiché i nostri sistemi per catene portacavi non hanno giunti rotanti, fluidi come aria, olio o acqua possono essere facilmente trasferiti senza alcuna interruzione.
Dieci preziosi consigli per progettare autonomamente la guida giusta per applicazioni con movimenti circolari. Evita errori che possono ridurre la durata utile del tuo sistema o addirittura causare guasti.
Dal contenuto:
- Progettare correttamente
le guide - Suggerimenti per la posa dei cavi
- Limitazione dell'angolo di rotazione massimo
- Generazione di file CAD per le guide e i moduli interi
Scarica subito gratuitamente 10 consigli. Siamo inoltre disponibili ad aiutarti e consigliarti personalmente in qualsiasi momento.


Le catene portacavi per movimenti rotatori di igus sono utilizzate in diverse applicazioni: la twisterchain è popolare nel campo della robotica. La twisterband è la soluzione perfetta per movimenti rotatori fino a 7.200° negli spazi più ristretti. Se è necessario più spazio per i cavi, consigliamo di utilizzare un sistema di alimentazione con catena RBR. L'e-spool è spesso utilizzata in applicazioni teatrali e per la tecnologia scenica.
► Esempi di applicazione con twisterchain
► Esempi di applicazione con catene RBR
► Esempi di applicazione con e-spool
► Esempi di applicazione con twisterband

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h