Prodotti per la produzione di pneumatici

Senza lubrificazione e resistente anche ad alte velocità

Vantaggi dei prodotti igus:

  • Funzionamento a secco e anticorrosione
  • Adatti ad alte velocità
  • Insensibili a polvere e sporco
  • Elevata resistenza meccanica, molto resilienti
  • Smorzamento delle vibrazioni
  • Durata d'esercizio lunga e prevedibile
  • Montaggio semplice

Aree di utilizzo

Macchine per l'estrusione

Macchine da rivestimento

Macchine per il taglio

Macchina per la produzione di pneumatici

Nelle macchine per la misurazione dell'uniformità

Robot da magazzino

gru a cavalletto

Impianto di vulcanizzazione

Prodotti frequentemente utilizzati nella produzione di pneumatici

Catena portacavi E2 con cavo guidato.

Catena portacavi E2/000

  • Altezze interne da 21 a 45 mm
  • Apribile a sinistra e a destra
  • Versatile separazione interna modulare
Catene portacavi igubal in due file con maglie e segmenti guida visibili.

Catena portacavi E4.1

  • Catene portacavi di medie/grosse dimensioni
  • Altezze interne da 21 a 162 mm
  • Apribili nel raggio interno o esterno
Cinque cavi Chainflex con conduttori esposti di diverse sezioni.

cavi chainflex

  • Garanzia chainflex fino a 4 anni
  • Cablati e non
  • Sviluppati per applicazioni in movimento
Due cuscinetti lisci cilindrici iglidur G in plastica.

Cuscinetti a strisciamento iglidur

  • Funzionamento a secco esente da manutenzione
  • Basso coefficiente di attrito
  • Assorbimento delle vibrazioni
Supporto girevole iglidur PRT con fori e viti.

iglidur PRT

  • Per movimenti rotatori orizzontali
  • Ralle di rotazione pronte per il montaggio per funzionamento a secco senza lubrificazione
Quattro viti filettate Dryspin con diversi dadi di scorrimento su sfondo chiaro.

Madreviti drylin

  • 100% esenti da lubrificazione e manutenzione
  • 100% resistenti alla corrosione e agli agenti chimici
  • Risparmio di peso fino all'88%
Carrello guida DryLin-W con due rulli e supporto metallico.
  • Installazione semplice, senza manutenzione
  • Resistente allo sporco grazie al funzionamento a secco
  • Leggera e silenziosa
Asse lineare drylin-ZLW con unità di azionamento e slitta in più viste.

Asse a cinghia dentata drylin ZLW

  • Pulegge su cuscinetti radiali a sfere
  • Guida lineare esente da lubrificazione con cuscinetti a strisciamento in polimero
Cuscinetto lineare Drylin-R su albero, in sezione e vista esterna.

drylin R

  • Dimensionalmente identici ai cuscinetti a ricircolo di sfere
  • Per tutti i materiali di albero
  • Leggeri

Testati nel laboratorio di prova per l'uso reale


Altre informazioni

Scatola di campioni XXL

Espositore a scaffale arancione igus con più ripiani e campioni di prodotto in un contesto fieristico o promozionale.

Online tools

Tablet con il sistema esperto iglidur tenuto in uno stabilimento produttivo.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza