Assi lineari drylin® - modulari e flessibili

Panoramica degli assi lineari

Cosa puoi trovare in questa pagina

Domande o richieste speciali? Contattaci!

Quando e quale attuatore lineare devo usare per la mia applicazione?

Azionamento a vite
Azionamento a cinghia dentata
Azionamento a pignone e cremagliera

Scopri la nostra gamma di assi lineari

Assi lineari a vite

Assi lineari a vite

  • Dimensioni d'installazione da Ø 6 a 50 mm
  • Filettatura trapezoidale autobloccante
  • Per regolazioni manuali ed elettriche
Assi lineari a cinghia

Assi lineari a cinghia

  • Per un posizionamento veloce
  • Per lunghezza della corsa fino a 3.000 mm
  • Disponibile anche come asse a sbalzo e asse inverso
Asse lineare igus a pignone e cremagliera

Assi lineari a pignone e cremagliera

  • Modulo lineare con azionamento a pignone e cremagliera
  • Ideale nelle costruzioni con più assi
  • Pronto per il collegamento con motori e sistema di controllo
Slitte XY

Slitta XY per le operazioni di regolazione

  • Modulo lineare con due direzioni di regolazione
  • Per aree di lavoro fino a 500 mm x 500 mm
  • Numerosi accessori per il funzionamento manuale ed elettrico

I vantaggi degli assi lineari drylin®

Esente da lubrificazione

Silenziosi

Soluzioni convenienti

Sostenibile

Resistenti alle temperature

Icona pronto all'installazione

Disponibili soluzioni su misura

DDX

Configura assi lineari su misura

  • Configurazione facile e veloce
  • Accessori opzionali
  • Elenco componenti dettagliato
  • Consegna veloce* (pronta per la spedizione entro 48 ore)

Maggiori informazioni sulla tecnologia lineare drylin®

Campione gratuito

Campione

Motori elettrici abbinati

Motori elettrici

White paper gratuito

White paper sulla tecnologia lineare

Esempi applicativi di tecnologia lineare

Esempio di applicazione tecnologia lineare Art Robotics

Configurazione di misure speciali con assi a vite

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Stampante 3D per calcestruzzo | Soluzione senza lubrificazione per ambienti polverosi

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Tecnologia per azionamenti elettrici in un sistema di posizionamento automatizzato

AWB

Altri esempi applicativi

Domande frequenti - FAQ sugli assi lineari

  1. Gli azionamenti a cinghia dentata offrono un'elevata accelerazione e ripetibilità. Sono quindi particolarmente adatti per macchine pick-and-place, sistemi di imballaggio, stampanti 3D e altre applicazioni dove è richiesto un posizionamento rapido e preciso. 
  2. Gli azionamenti a vite offrono un'elevata capacità di carico, precisione e trasmissione di potenza. Sono quindi adatti per fresatura CNC, macchine per marcatura laser, macchine utensili e applicazioni di robotica. L'azionamento a vite assicura un posizionamento robusto e preciso.
  3.  Gli azionamenti a pignone e cremagliera offrono una combinazione di alta velocità, precisione e capacità di carico. Le applicazioni dell'azionamento a pignone e cremagliera possono essere: la movimentazione dei materiali, nell'imballaggio, nell'automazione della catena di montaggio e in altre aree in cui è richiesto un posizionamento rapido e preciso su lunghe distanze.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza