Cambia lingua :

In qualità di produttore leader di cavi per la trasmissione di segnali nelle macchine, igus si concentra naturalmente sempre di più anche sulla qualità e sull'affidabilità dei connettori industriali offerti. Ci riforniamo di tutti i connettori di alimentazione e di segnale da produttori che hanno dimostrato la loro competenza sul mercato e forniscono prodotti di alta qualità. Il negozio online igus ti offre prodotti di aziende rinomate come Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic e Yamaichi.
Nel video seguente è possibile osservare la differenza tra un normale connettore a vite e uno con tecnologia Speed Tec di TE Connectivity (Intercontec).
I connettori SUB-D vengono utilizzati per la trasmissione dei dati. Il termine deriva dalla parola D-Subminiature. Talvolta questi connettori industriali a innesto vengono anche chiamati connettori D-SUB. La D sta per la forma esterna dei connettori e delle prese, che forma un trapezio con angoli arrotondati. Questa forma garantisce che non possano essere collegati per errore nel modo sbagliato.
Esistono numerosi produttori di cavi e connettori che offrono una vasta gamma di prodotti. Tra i produttori più noti di connettori a innesto figurano aziende come TE Connectivity, Harting, Binder & Molex, che producono diverse tipologie di connettori per applicazioni industriali, e che igus include nella propria gamma di prodotti.
Produttori specializzati in cavi, come Prysmian Group, Nexans e Muckenhaupt, producono una vasta gamma di tipologie di cavi. Tra questi figurano cavi ad alta tensione, cavi in fibra ottica e cavi speciali per applicazioni specifiche. La particolarità dei cavi igus risiede nella loro struttura/progettazione, che consente loro di sopportare movimenti altamente dinamici per un elevato numero di ripetizioni senza problemi. In questo contesto, igus sviluppa costantemente nuove tecnologie per soddisfare le crescenti esigenze in termini di prestazioni, affidabilità e durata.
Esiste una pagina informativa separata su questo argomento, dove vengono spiegate le varie tipologie/classi di protezione e la loro importanza.
Clicca qui per la pagina informativa sulle classi di protezione IP.
Connettori ad alte prestazioni, connettori di segnale e diverse migliaia di componenti per connettori – la gamma di connettori industriali a magazzino consente a igus di fornire un alto livello di disponibilità con tempi di consegna brevi.
Cablaggio igus con connettori industriali a innesto HARTING
Connettori rettangolari per impieghi gravosi, facili da usare: cablaggio meccanico igus readycable di cavi chainflex resistenti con i robustissimi connettori HARTING.
Che si tratti di cavi di controllo preassemblati disponibili a magazzino entro 24 ore o di soluzioni personalizzate senza quantitativo minimo d'ordine, la qualità dei cavi Chainflex, accuratamente testata e combinata con i connettori HARTING di tipo Han 3A, 6B, 10B, 16B e 24B, offre una soluzione readycable pronta all'uso per applicazioni industriali, consentendo di risparmiare tempo e denaro rispetto al tradizionale cablaggio dei singoli connettori e garantendo componenti affidabili e durevoli.

Scopri tutto qui nel white paper gratuito
Gli ingegneri meccanici e gli integratori di sistemi che non possono affidarsi esclusivamente alle connessioni a crimpare devono prestare maggiore attenzione alla qualità delle connessioni saldate. Questo è l'unico modo per assicurare una conduttività elettrica costante a lungo termine e per proteggere permanentemente il punto di collegamento, ad es. da gas o liquidi.

Spesso sorgono domande sulle diverse classi di protezione IP. Come sono composti e cosa rappresentano i numeri e le loro combinazioni? Forniamo inoltre esempi di applicazioni per le diverse classi.
Nella pagina seguente, esaminiamo più nel dettaglio il tema delle classi di protezione IP.
Curiosità: la classe di protezione IP è specificata per tutti i connettori TE Connectivity nel negozio online.

Panoramica dei connettori ad alte prestazioni e dei connettori di segnale
La gamma di connettori igus offre un'ampia selezione di connettori a innesto circolari (TE Connectivity, Binder), connettori SUB-D di FCT Molex, connettori quadrati di Harting o connettori della serie Yamaichi Y-Conkit.
Con altri connettori a innesto, questo risultato si ottiene codificando scanalature e pin negli alloggiamenti.
...disponibile in magazzino!
Per gli utenti che desiderano configurare autonomamente la propria interfaccia, sono ora disponibili kit Module Connect con tre o quattro ingressi per i cavi.
Sono costituiti da alloggiamenti portanti, alloggiamenti per connettori, inserti di tenuta e dispositivi di scarico della tensione. In base all'applicazione, si possono ordinare separatamente alcuni accessori come i dispositivi di chiusura (singola o doppia) o elementi di fissaggio. igus può fornire anche gli inserti di contatto necessari per la configurazione individuale!

Service pack personalizzati o standard

Inseriscilo sul connettore, piega il cavo formando un angolo, fissalo in posizione ed è pronto per l'uso – con l'adattatore ad angolo ibow puoi collegare i connettori con un angolo in modo facile e flessibile – anche in un secondo momento.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h