Nuovi prodotti per la progettazione di sistemi di alimentazione

Novità 2026

Conveniente, resistente e facile da installare

basic flizz E2.26

Sistema standard economicamente vantaggioso per ambienti difficili

CF200

Guida compatta per cavi di vari diametri fino a 30 metri

Anteprima e-spool cable

Montaggio semplice anche in spazi di installazione ristretti.

kit e-spool theatre

Modulo per rotazione con canale statico dal design modulare per spazi ristretti

SRM statico

Guida modulare, di facile manutenzione e sicura per le catene portacavi

ST200

Rotazione semplice per applicazioni complesse e pesi di riempimento elevati

TRM

Notizie 2025

Corsa estesa fino a 21 m grazie alla molla di ritrazione

Theatre e-spool® HD30
  • Guida diversi condotti e diametri in un unico sistema senza giunto rotante
  • Motore e sistema di controllo non necessari
  • La twisterband si è dimostrata un'alternativa valida ai giunti rotanti in centinaia di applicazioni e-spool®.
  • Processo di produzione ottimizzato grazie all'utilizzo di parti standardizzate

Guida compatta per carichi elevati

e-spool® theatre HD42
  • Guida diversi condotti e diametri in un unico sistema senza giunto rotante
  • Quasi lo stesso spazio di installazione e circa il 50% di riempimento in più rispetto all'HD30
  • Retrazione a molla collaudata e gruppi di cavi di grandi dimensioni configurati e testati individualmente.
  • Risparmio di materiale: è possibile guidare in modo sicuro un maggior numero di cavi in una singola e-spool®, riducendone così il numero necessario.

40 metri di corsa disponibile per la tecnologia teatrale e dei palcoscenici

Theatre e-spool® HD42e
  • Dimensioni compatte e maggiore flessibilità di movimento: con una corsa fino a 40 m, l'e-spool si adatta perfettamente alle tue esigenze.
  • Motore potente e sistema di controllo intelligente igus®: l'e-spool HD42e è dotata di un motore robusto e di un sistema di controllo intelligente che garantiscono la massima affidabilità.
  • Versatilità: diversi condotti possono essere guidati in un unico sistema senza giunti rotanti.
  • Processo produttivo ottimizzato: componenti identici e standardizzati garantiscono un processo produttivo efficiente.

Nuovo design leggero per il box di contenimento

Panoramica di zig-zag 4.56
  • La scatola di guida leggera e standardizzata consente carichi utili maggiori
  • Sistema modulare con molte parti identiche
  • Applicazioni simili sono in uso con successo dal 1999.
  • Corsa regolabile con incrementi di 5 metri e componenti standardizzati.

Rotazione fino a 380° conveniente, leggera e sicura

PRM per cobot ReBeL
  • Segmenti guida standardizzati: adatti a diverse larghezze di catena, da 20 a 50 mm. Tutti i condotti vengono guidati in sicurezza durante il movimento del robot.
  • Montaggio semplice: pochi componenti e interfacce garantiscono un'installazione rapida e senza complicazioni.
  • Testato nel laboratorio igus®
Newsletter igus

Non lasciarti sfuggire le novità igus.

Novità 2024

e-spool® theater 10m ed accessori

e-spool per teatro

Catena portacavi zig-zag® economiche

Panoramica zig-zag economiche
  • Il peso è la metà del cestello standard del sistema zig-zag, consentendo un carico utile maggiore
  • Prezzo ridotto fino al 50% rispetto al cestello a zig zag standard
  • Forza necessaria per la movimentazione ridotta grazie alla riduzione del peso
  • Catene portacavi silenziose in polimero

e-spool® per microfono singolo e doppio

e-spool per microfono stereo

Console di montaggio per retrofit di e-loop®

Console e-loop

Piastre di supporto / bracci mobili flottanti smart

Piastre di supporto smart

SRM-L - Modulo leggero in acciaio per applicazioni in rotazione

SRM-L
  • Prezzi ridotti fino al 40% rispetto alla serie SRM
  • Struttura basata sul collaudato sistema PRM
  • Meno componenti e fino al 40% di peso in meno rispetto alla versione SRM
  • Predisposizione per il controllo della posizione dell'estremità
  • Di lunga durata ed a bassa manutenzione
  • Guida diversi condotti in un unico sistema

Configuratore online per moduli di rotazione RMC

Configuratore iRM

Novità 2023

Catena e-spool® con corse da 10m e 15m per teatri

e-spool per teatro
  • Diversi tipi di condotti guidati in modo sicuro e affidabile da un unico sistema
  • Prezzo ridotto fino al 50% rispetto alle precedenti soluzioni e-spool®
  • Sviluppata secondo la norma DIN EN 17206 e il principio DGUV 315-390
  • Processo di produzione ottimizzato grazie all'utilizzo di parti standardizzate
  • Sensore per il monitoraggio della forza della molla (opzionale)

Sistema zig-zag completo

  • Prezzi ridotti fino al 30% rispetto al design precedente
  • Risparmio sui costi fino al 20%
  • Manutenzione ridotta e sistema modulare

Design study: modulo rotante in plastica PRM-V

PRM-V
  • Modulo di rotazione in polimero PRM-V con diametri esterni fino a 500 mm
  • Soluzione affidabile per applicazioni in verticale
  • Tutti i tipi di condotti in un solo sistema
  • Nessun contatto strisciante
  • Risparmio sui costi fino al 50% grazie al nuovo standard, senza necessità di progettazione e collaudo individuale
  • Sistemi collaudati che consentono di risparmiare risorse
  • Progettazione orientata al risparmio di materiali e all'ottimizzazione della produzione

Design study: modulo rotante in acciaio SRM-V

Sistema di alimentazione rotante in verticale SRM-V
  • SRM-VM1000 con magneti magsnap per diametri esterni fino a 1m
  • SRM-VM2000 con blocchi guidelok per diametri esterni fino a 2m
  • Soluzione affidabile per applicazioni in verticale
  • Tutti i tipi di condotti in un solo sistema
  • Nessun contatto strisciante
  • Risparmio sui costi fino al 50% grazie al nuovo standard, senza necessità di progettazione e collaudo individuale
  • Sistemi collaudati che consentono di risparmiare risorse
  • Progettazione orientata al risparmio di materiali e all'ottimizzazione della produzione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Scrivimi!

Spedizioni e consulenza