Attuatori lineari con azionamento a cinghia dentata

Panoramica degli assi a cinghia dentata

I nostri assi lineari a cinghia dentata in sintesi

Design compatto

Asse con cinghia dentata con modello compatto
  • Esegue numerose attività di posizionamento
  • Possibilità di collegamento diretto al motore
  • Altezze di installazione ridotte

Posizionamento inverso

Posizionamento inverso con assi lineari di igus
  • Regolazione rapida destra/sinistra
  • Compatto con doppia rotaia drylin W a basso profilo
  • Con flangia ad angolo

Gamma specifica del settore

Assi con cinghia dentata igus specifici del settore
  • Per applicazioni fino a -30°C (LT)
  • Per uso sommerso (UW)
  • Per il contatto con schizzii d'acqua (SW)

Sistema modulare aperto

Assi modulari con azionamento a cinghia
  • Interasse variabile dell'albero di 120/160/200 mm
  • Versione in alluminio leggera
  • Versione in acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Asse a sbalzo

Asse a sbalzo con azionamento a cinghia dentata
  • Unità di azionamento installata in modo permanente
  • Carico assiale massimo: 50 N
  • Leggero

Asse a cinghia dentata con motore

Asse elettrico con cinghia dentata
  • Lunghezze della corsa predefinite (300/500/1000 mm)
  • Funzionamento esente da manutenzione e lubrificazione esterna
  • Montaggio rapido

Asse lineare compatto ZLN-40

Assi modulari con azionamento a cinghia
  • Design a basso profilo, altezza 27 mm
  • Carico verticale da 30 N
  • Con motori NEMA passo-passo, EC/BLDC e DC

Asse a cinghia dentata tandem ZLWT

Asse a cinghia dentata tandem drylin® 1080
  • Asse lineare a cinghia dentata tandem compatto con due cinghie dentate in un'unica soluzione
  • Pronto per il collegamento con motore e sistema di controllo
  • Cuscinetti intercambiabili drylin® W

Asse cinghia dentata Econ

Asse cinghia dentata Econ
  • Funzionamento silenzioso e design a basso profilo
  • Cinghie dentate con precarico a molla
  • Profilo in alluminio anodizzato resistente alla torsione
  • Carichi fino a 20 N

Vantaggi degli assi lineari a cinghia dentata

100% esente da lubrificazione

Funzionamento silenzioso

Struttura sottile

Uso sommerso

Specifico per il funzionamento continuo

Soluzione economica

Struttura di un asse a cinghia dentata

Asse a cinghia dentata di igus in sezione trasversale
DDX

Configuratore della tecnologia di azionamento

Assi a cinghia dentata personalizzati secondo le tue richieste

  • Configurazione rapida e semplice
  • Accessori opzionali
  • Elenco dettagliato dei componenti
  • Consegna rapida*

Esempi applicativi con assi a cinghia dentata

Tecnologia di azionamento esempio applicativo di Remotion

Robot offshore - Ispezione, pulizia e riparazione

Esempi applicativi della tecnologia lineare

Stampante 3D per calcestruzzo l Soluzione senza lubrificazione per ambienti polverosi

Tecnologia lineare in un'unità di order picking

Tecnologia di azionamento elettrico in un sistema di posizionamento automatizzato

AWB

Altri esempi di applicazione

Campione gratuito e white paper

Campione di asse lineare a vite miniaturizzato

Campione

Scarica ora il white paper

White paper sulla tecnologia lineare

Ulteriori informazioni sugli assali a cinghia dentata

Supporti chiusi

C'è la possibilità di una manutenzione facile e veloce?

  • Manutenzione diretta e intelligente sulla rotaia
  • Lamina di scorrimento resistente all'usura in iglidur J200
Dati tecnici

Quali dati tecnici sono disponibili per le unità lineari con azionamento a cinghia dentata?

Motore elettrico per asse lineare a cinghia dentata

Quali motori posso collegare agli assi a cinghia dentata?

Coppia motrice e carico

Coppia motrice e carico

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza