Processi di produzione additiva presso igus®

Stampa 3D con materiali plastici autolubrificanti per produrre parti resistenti all'usura

Stampanti SLS 3D in un laboratorio igus con più macchine lungo un corridoio.

Selective Laser Sintering (SLS)

Il processo di stampa SLS
  • Resistenza e buona adesione degli strati
  • Resistenza, allungamento a rottura superiore all'8%
  • È possibile realizzare componenti delicati con spessori delle pareti fino a 0,7 mm
  • Servizio di stampa in tutto il mondo, sistemi SLS igus in Germania, Cina e Stati Uniti

Fused Deposition Modeling (FDM)

Il processo di stampa FDM

Elaborazione digitale della luce (DLP)

Il processo di stampa DLP
  • Elevata risoluzione di stampa fino a 35µm
  • Specifiche meccaniche isotropiche (nessuno svantaggio in termini di resistenza dovuto alla struttura a strati)
  • Superficie pulita e liscia
  • Possibili campi di applicazione: Ingranaggi con un modulo del dente di 0,2 e componenti speciali che richiedono recessi delicati, canali interni o fori estremamente sottili

Il servizio di stampa 3D online

Strumento online iglidur designer su tablet con ingranaggio e selezione del materiale per il servizio di stampa 3D.

Processo di stampa 3D in uso

Quattro ingranaggi bianchi stampati in 3D con foro su una superficie nera.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Nicolò Fassi
Nicolò Fassi

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears

+39 039 5906200Scrivimi!

Spedizioni e consulenza