Cambia lingua :

Non è raro che lo spazio di installazione sia un fattore limitante nella scelta di cavi e catene. È in questi casi che sono necessarie catene portacavi di piccole dimensioni che funzionino senza problemi anche in spazi di installazione ristretti. Le nostre catene portacavi mini, sviluppate appositamente, sono progettate per poter essere utilizzate anche in spazi di installazione ridotti. La nuova generazione della nostra E2.1 micro colpisce per il suo design leggero e compatto. Si distingue anche per leggerezza, stabilità e facilità di apertura.
Settori e applicazioni tipici: ingegneria meccanica generale, macchine di misura, sistemi di movimentazione...

Più stabile per spazi di installazione più piccoli

Per spazi di installazione estremamente ridotti con altezze interne minime

Molto facile da riempire ed economico

Piccole e molto robuste

Apertura e chiusura rapidissime con "la zip"

Programma di riciclo Chainge per la catena portacavi
Dai il tuo contributo alla riduzione dei rifiuti di plastica e al miglioramento del riciclo nel settore.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h