Cambia lingua :

I nostri materiali di stampa 3D sono fino a 50 volte più resistenti all'abrasione rispetto alle plastiche convenzionali. Questo li rende ideali nei casi dove i componenti entrino in contatto tramite movimenti di vario tipo. In questa pagina puoi scoprire quali materiali soddisfano requisiti speciali, ad esempio Requisiti di conformità alimentare o di idoneità ESD.
Nel nostro shop troverà informazioni tecniche dettagliate e istruzioni di lavorazione per tutti i nostri materiali per stampa 3D. Per una facile lavorazione dei nostri filamenti sulle stampanti 3D standard di Bambu Lab, Prusa e Ultimaker, sono disponibili per il download profili di materiale aggiuntivi.
Che cosa hanno in comune le plastiche iglidur?
Tutti i materiali iglidur contengono gli stessi materiali di base sviluppati specificamente per i cuscinetti a strisciamento. Ciò significa che sono tutti autolubrificanti e resistenti all'usura grazie ai lubrificanti solidi integrati. Maggiori dettagli sulle specifiche dei materiali di base dell'iglidur sono disponibili nella wiki sui cuscinetti a strisciamento.

I materiali iglidur per la stampa 3D sono considerati versatili e possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di applicazione soggetta ad usura in condizioni normali.
I prodotti più venduti in questa categoria sono la polvere SLS iglidur i3 e il tribofilamento iglidur i150.
Se, tuttavia, la tua applicazione richiede un materiale versatile con una resistenza alla flessione e/o una resistenza alle alte temperature significativamente superiori, iglidur i230 è il materiale giusto.

Questa categoria comprende materiali per la stampa 3D in grado di resistere a una temperatura di applicazione permanente di almeno 120 °C (senza deformarsi): per temperature di applicazione così elevate, offriamo tribofilamenti resistenti all'usura e polveri SLS.
Cosa devo tenere presente durante la lavorazione di tribofilamenti termoresistenti?
Per un utilizzo sicuro nell'industria alimentare e dell'imballaggio, offriamo filamenti iglidur conformi alla FDA e al regolamento EU 10/2011. Garantiscono il rispetto dei limiti di legge per il contatto diretto con il prodotto.
Per risultati di stampa ottimali e superfici igieniche e dense, una pulizia accurata dell'estrusore, cuscinetti privi di polvere e impostazioni di slicing adeguate (ad es. larghezza della linea personalizzata) sono fondamentali.


Le resine per stampa 3D iglidur si distinguono in particolare dalle resine convenzionali per la loro enorme resistenza all'usura e la massima robustezza.
Grazie ai lubrificanti solidi integrati, sono autolubrificanti e particolarmente adatti alla produzione di componenti resistenti all'usura con dettagli finissimi.
Come gli altri materiali per la stampa 3D di igus, anche le resine vengono lavorate su ordinazione nel servizio di stampa 3D interno. Sono inoltre disponibili come materiale nello shop e possono essere facilmente lavorati con stampanti 3D DLP e LCD standard.
Suggerimento: i nostri profili di stampa per le stampanti 3D Asiga e Formlabs rendono il processo di stampa ancora più semplice. È sufficiente scaricarlo gratuitamente dalla pagina del prodotto nel negozio e iniziare subito a stampare.
Questo opuscolo offre assistenza nella selezione e nell'applicazione dei nostri tribomateriali resistenti all'usura, illustra i vantaggi dei filamenti speciali e delle resine per la stampa 3D di igus, nonché le specifiche possibilità di applicazione.
Basta compilare il modulo, scaricare il PDF e scoprire i materiali!


Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h