Calotte sferiche

Le calotte sferiche igubal® sono l'80% più leggere rispetto alle alternative in metallo e si rivelano al contempo altrettanto robuste. Inoltre sono il 40% più economiche in termini di costi. Consentono il funzionamento a secco senza lubrificanti, risultando così esenti da manutenzione. Le calotte igubal® sono disponibili in tipologie di polimero ad alte prestazioni, ciascuno con proprietà differenti. Ad esempio iglidur® X resiste a temperature estreme tra -100 °C e +250 °C e conserva la piena resistenza alla compressione. iglidur® X presenta inoltre una resistenza chimica quasi universale. iglidur® J si distingue per l'elevato livello di assorbimento dell'umidità, iglidur® R per il prezzo particolarmente ridotto. Ci sono anche materiali sviluppatai per l'industria alimentare che possono essere rilevata dai metal detector, aumentando la sicurezza dei prodotti. Mentre iglidur® UW è adatto per applicazioni sommerse. I giunti sferici igubal® sono disponibili nelle serie dimensionali E e K. La tolleranza del diametro interno corrisponde a E10 (l'albero deve avere una tolleranza tra h6 e h9).  

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza