Alimentatori switching per l'automazione

Alimentazione efficiente

alimentatori drylin® E

I nostri alimentatori switching in sintesi

Potenza nominale 75 W

  • Tensione di ingresso: 90 - 264 VAC
  • Tensione di uscita: 24 V
  • Corrente di uscita: 3,2 - 4,2 A

Potenza nominale 120 W

  • Tensione di ingresso: 90 - 264 VAC
  • Tensione di uscita: 24 V o 48 V
  • Corrente di uscita: 2,5 - 3,2 o 5 - 6,5 A

Potenza nominale 240 W

  • Tensione di ingresso: 90 - 264 VAC
  • Tensione di uscita: 24 o 48 V
  • Corrente di uscita: 5 - 6,5 o 10 - 13 A

Potenza nominale 480 W

  • Tensione di ingresso: 90 - 264 VAC
  • Tensione di uscita: 24 o 48 V
  • Corrente di uscita: 10 - 13 o 20 - 26 A

Potenza nominale 960 W

  • Tensione di ingresso: 180 - 264 VAC
  • Tensione di uscita: 48 V
  • Corrente di uscita: 20 - 26 A
Icona del negozio online

Vai al negozio online

Vantaggi degli alimentatori switching

Consegna in 24 ore

Pronto alla spedizione in 24 ore

Azione

Disponibilità costante di grandi scorte

Icona della durata di servizio

Maggiore durata del prodotto

Icona di disponibilità a lungo termine

Gamma di prodotti disponibile a lungo termine

Nessuna quantità minima d'ordine Icona

Nessun quantitativo d'ordine minimo

Icona testata al 100%

100% testati

Sistemi di controllo motore adatti

  • Messa in
  • servizio rapida Interfaccia utente semplice e intuitiva
  • Compatibile con i controllori industriali
  • Per tutti gli assi lineari drylin®
Sistemi di controllo motore

Domande frequenti dei nostri clienti

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Edoardo Rivolta
Edoardo Rivolta

Product manager drylin®

+39 039 5906255Scrivimi!

Spedizioni e consulenza