Cambia lingua :

Camper e roulotte necessitano di attrezzature regolabili per poter ospitare numerose funzioni in uno spazio ridotto. Che si tratti di cuscinetti lineari, snodi sferici o a sfera, con la nostra tecnologia di cuscinetti abbiamo la soluzione giusta per interni ed esterni. I nostri cuscinetti a strisciamento e moduli lineari realizzati in polimeri ad alte prestazioni si distinguono per la silenziosità, la scorrevolezza, la leggerezza e l'assenza di lubrificazione.

Che si tratti del braccio articolato delle tende da sole, della regolazione dell'inclinazione delle parabole satellitari, degli specchietti laterali o delle cerniere di porte, finestre, lucernari e sedili: i nostri cuscinetti in plastica dimostrano i loro vantaggi rispetto ai tradizionali cuscinetti in metallo in tutte queste applicazioni. Sono leggeri, funzionano al 100% senza lubrificazione e non arrugginiscono. Questo li rende ideali per l'uso esterno, in particolare sui veicoli: umidità, polvere e sporco non rappresentano un problema.

I nostri cuscinetti a strisciamento consentono di ridurre i costi fino al 40%. Riducono fino all'80% il peso, riducendo così le emissioni di CO2. Inoltre, i cuscinetti sono particolarmente silenziosi, si autocalibrano durante il processo di cataforesi e possono essere installati in modo rapido e semplice nella lamiera grazie a soluzioni di montaggio flessibili.

Disponiamo di un'ampia gamma di guide lineari per la regolazione lineare di schermi TV e tavoli, di cassetti per cucine e letti, di porte scorrevoli o portabiciclette. Rappresentano l'alternativa pulita e scorrevole ai cuscinetti a ricircolo di sfere, completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Silenziose, resistenti alla corrosione e allo sporco, sono adatte per uso interno ed esterno, in strutture professionali e per camper fai da te.

Estremamente compatto in viaggio, molto spazioso in campeggio: in poche parole, questa è la specifica fondamentale del prototipo di roulotte "Zoom" sviluppato e costruito da Ross Design GmbH. La sua alcova e il blocco cucina sono mobili. Per garantire l'affidabilità di questo movimento, i progettisti si sono affidati al nostro asse lineare drylin SLW.

La richiesta di FAWO, il più grande distributore europeo di interni per caravan, era una sfida impegnativa: gli esperti di CERES dovevano produrre un sollevatore TV motorizzato esente da manutenzione, resistente alle vibrazioni e durevole. Anni di esperienza nello sviluppo e elementi di design di alta qualità hanno prodotto il risultato desiderato. Un sistema lineare drylin con vite di comando dryspin abbinata gioca un ruolo chiave in questo caso.

La nostra tecnologia a vite senza fine dryspin, esente da lubrificazione, viene utilizzata per gradini estensibili, regolazioni dei sedili e piantoni dello sterzo. Le viti senza fine in plastica garantiscono un'efficienza fino all'82% e una durata fino al 30% superiore rispetto alle viti senza fine convenzionali. Sono ideali per spazi di installazione ridotti e funzionano in modo pressoché silenzioso anche con basse coppie di azionamento.

Le nostre ralle PRT garantiscono un movimento rotatorio affidabile, ad esempio nei sedili dei veicoli, nella base dei tavoli o nei supporti delle parabole satellitari. Il design non si basa su rulli o sfere metalliche, ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione realizzati in materiali iglidur tribologicamente ottimizzati, in combinazione con anelli in alluminio o acciaio inossidabile. I cuscinetti sono robusti, silenziosi ed esenti da manutenzione grazie al funzionamento a secco, e insensibili all'umidità e allo sporco.
Quando i componenti dei veicoli e gli elementi delle attrezzature vengono movimentati elettricamente, le catene portacavi garantiscono una guida affidabile dei cavi. Le nostre catene portacavi in plastica sono silenziose e leggere, facili da installare e così compatte da adattarsi a spazi di installazione ridotti. Disponiamo di numerose varianti nella nostra gamma di prodotti, sia per movimenti lineari che rotanti.



I nostri servizi, i nuovi prodotti e i prodotti classici per l'impiego nei e sui veicoli

Costruisci gli interni del tuo furgone con le nostre guide lineari e le nostre ralle di rotazione
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h