Tech up and cost down - con le plastiche ad alte prestazioni igus

  • Lunga durata
  • Nessuna lubrificazione aggiuntiva necessaria
  • Fino al 70% di peso in meno rispetto ai prodotti in metallo
  • Resistenti a sporco, agenti chimici, corrosione, alte e basse temperature

IL vantaggio delle nostre motion plastics: lunga durata - testata e garantita!

Lunga durata garantita con le garanzie dei prodotti igus

Stefan Niermann

Devo capire al 100% dove sta il problema

Tecnologia dei cuscinetti e tecnologia lineare: esenti da lubrificazione e di lunga durata

Cuscinetti e tecnologia lineare igus a confronto con i prodotti in metallo

La tecnologia dei cuscinetti di igus è esente da

  • lubrificazione, anticorrosione,
  • leggera,
  • facile da configurare e ordinare.

La tecnologia dei cuscinetti di igus può

  • risparmiare fino all'89,5% sui costi
  • rappresentare un miglioramento tecnico
  • essere calcolata in termini di durata d’esercizio
  • essere pianificata individualmente

Sistemi per catene portacavi: affidabile combinazione catena-cavo

Sistemi di alimentazione igus a confronto con i prodotti della concorrenza

I sistemi di alimentazione di igus sono

  • facilmente assemblabili
  • installati in maniera salvaspazio
  • silenziosi durante il funzionamento
  • prontamente retrofittabili con cavi individuali
  • resistenti a vento, intemperie, sporco e sostanze chimiche

I sistemi di alimentazione di igus possono

  • risparmiare fino al 64,7% sui costi
  • risparmiare fino all'88% sui tempi di installazione
  • risparmiare fino al 48% in peso
  • guidare energia, dati, aria e media in parallelo
  • essere calcolati in termini di durata d’esercizio e sono accompagnati da garanzia fino a 4 anni
Automazione low cost
Stampa 3D
smart plastics

Segnalazioni degli utenti sui nostri prodotti

Cuscinetti a strisciamento robusti per il settore agricolo

Robusti cuscinetti a strisciamento nei coltivatori agricoli

Sistema di alimentazione modulare per torni multimandrino

Alimentazione di energia modulare per tornio multimandrino

Pinze esenti da manutenzione realizzate con una stampante 3D

Pinze esenti da manutenzione grazie alla stampa 3D

Le smart plastics prevengono i guasti nell'industria automobilistica

Le smart plastics evitano guasti nell'industria automobilistica


Campioni smart plastics

News Journal Primavera 2025

Nuovi prodotti primavera 2025

Cataloghi

Cataloghi prodotti

Brochure motion plastics

Tutto a colpo d'occhio


Laboratorio di prova

Ampio laboratorio di prova

motion plastics nei sistemi di trasporto a guida autonoma per la movimentazione dei materiali

Casi di successo

Stand real-virtuale IMPS

Fiera virtuale IMPS

Sostenibilità

Sostenibilità

GO ZERO Lubrication

GO ZERO Lubrication

Prodotti igus senza PTFE

Certificazioni e omologazioni

Certificati e certificazioni

Tempi di spedizione e consegna

Tempi di spedizione e consegna


Premi per i nostri prodotti

iF Design Award 2023

iF Design Award 2023

Vincitore del German Design Award 2023

German Design Award 2023

Good Design Award

Good Design Award 2022

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award 2019

manus award

Premio Manus

vector award

vector award

ROIBOT award

Premio ROIBOT


Piattaforme

Realtà aumentata

App