Cambia lingua :

Tutte le barre sono prodotte con i nostri collaudati materiali iglidur, sviluppati appositamente per applicazioni in movimento. I nostri materiali sono autolubrificanti e caratterizzati da un coefficiente di attrito molto basso e da un'eccellente resistenza all'usura. Le specifiche di ogni materiale lo rendono adatto per un particolare campo di applicazione. Pertanto, esistono materiali e barre iglidur adatti a quasi tutte le applicazioni, comprese quelle che prevedono alte temperature e acqua di mare, dal settore alimentare all'industria automobilistica.
Produciamo le nostre barre in conformità alla norma DIN EN 15860. Questa norma definisce i requisiti e i metodi di prova per le caratteristiche essenziali (ad esempio spessore, larghezza e lunghezza delle piastre, diametro e lunghezza delle barre tonde, flessioni consentite della barra) per le barre in polimeri termoplastici destinate alla lavorazione meccanica.
Le barre in plastica iglidur consentono la produzione economica di componenti per applicazioni in movimento e sono ideali per la produzione di prototipi e piccole e medie serie. Piastre, nastri di piastre, lamiere, barre tonde e cave realizzate con una varietà di polimeri ad alte prestazioni iglidur sono disponibili a magazzino. Le specifiche di ogni materiale lo rendono specifico per un particolare campo di applicazione. Pertanto, è possibile trovare barre in iglidur adatte a quasi tutte le applicazioni, comprese quelle che prevedono alte temperature e acqua di mare, dal settore alimentare all'industria automobilistica. Tutti i materiali iglidur sono sviluppati appositamente per applicazioni dinamiche e presentano bassi coefficienti di attrito e bassi tassi di usura.
Il nostro obiettivo è offrire sempre ai nostri clienti la soluzione più economica e favorire il progresso tecnico. Scoprite le nostre innovazioni nel campo delle barre.
Vuoi sapere per quanto tempo il tuo componente durerà nell'applicazione?
Utilizza il calcolo della durata di servizio del nostro servizio CNC. Simula come la scelta di diversi materiali influisce sulla durata di servizio del tuo componente.

I Tribotape iglidur sono liner tribologicamente ottimizzati e possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni. Come tutti i prodotti iglidur, anche i liner sono realizzati con i nostri collaudati materiali iglidur. Possono mostrare i loro punti di forza ovunque siano richiesti bassi coefficienti di attrito ed elevata resistenza all'usura. I Tribotape iglidur possono essere facilmente tagliati a misura e installati con il retro adesivo opzionale.
Ordina subito la nostra scheda campione gratuita di Tribotape e ricevi informazioni sulle specifiche dei nostri vari rivestimenti.

AGCO | B. Braun Melsungen | Crankbrothers | FAUN Viatech | Hillrom | Kohler | KRONES | Lemken | Multipond | Nowy Styl | Sensata | TecnoSun Solar | Thaler | V-Zug | WSS Wilh. Schlechtendahl & Söhne | Zunhammer | e molti altri
I nostri materiali vengono testati per attrito e usura nel nostro laboratorio interno igus di 3.800m². Ogni anno vengono eseguiti oltre 15.000 test. Questo ci consente di generare costantemente dati sulla durata dei nostri prodotti, che simuliamo nelle vostre applicazioni.


Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h