Componenti ESD/ATEX realizzati con materiali resistenti all'usura

Componenti conduttivi per la protezione dalle scariche elettrostatiche e ATEX

Catene portacavi per ESD e ambienti a rischio esplosione

Componenti ESD catena portacavi

Catene portacavi in polimeri ESD

Componenti ESD: catene portacavi

Catene portacavi ESD con cerniera a zip

  • Design simile a una cerniera per una rapida apertura e chiusura dei coperchi
  • Le catene portacavi con cerniera possono essere allungate e accorciate in qualsiasi punto
  • Passo ridotto per un funzionamento silenzioso e regolare
  • Accelerazioni elevate: 100 m/s² e oltre
Componenti ESD catene portacavi per robot

Catena portacavi per robot con protezione ESD

  • Torsione di circa ±10° per maglia della catena
  • Elevata resistenza alla trazione grazie al giunto sferico
  • Opzione barra in fibra per controllo direzionale parziale e rinforzo
  • Non sono necessari elementi di supporto aggiuntivi, ad esempio cavi in acciaio o sospensioni a molla
  • I sistemi di retrazione guidano la catena portacavi 3D in modo sicuro e salvaspazio sul braccio del robot e impediscono la formazione di attorcigliamenti
  • TRC - affidabile, chiusa e anti-trucioli
  • L'esterno liscio e robusto evita che si impigli
Componenti ESD catene portacavi in uso

Altre catene portacavi con protezione ESD

  • Prodotto standardizzato igumid ESD: testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
  • Comprovato da anni di utilizzo in aree antideflagranti
  • Certificato secondo DIN 53482 e le linee guida sull'elettricità statica ZH1/200 della Federazione tedesca degli enti per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.

Cuscinetti dissipativi elettrostatici

Componenti ESD cuscinetti, boccole

Cuscinetto flangiato

  • Compatibilità ESD, resistente all'usura e dissipativo
  • Utilizzato per prevenire le cariche elettrostatiche
  • Anche per aree umide
  • Esente da lubrificazione e manutenzione
Componenti ESD cuscinetti a sfere

Cuscinetti a sfere antistatici

  • Antistatici
  • Funzionamento regolare
  • Basso assorbimento di umidità
  • Resistente allo sporco
  • Materiale della gabbia: Poliammide (PA)
  • Materiale delle sfere: acciaio inossidabile
  • Materiale dell'anello: xirodur F180
Unità di trasferimento a sfere a conduzione elettrostatica

Sfere portanti elettrostaticamente conduttive

  • Elettrostaticamente dissipative
  • Lunga durata d'esercizio
  • Anticorrosione
  • Resistenti all'usura in ambienti polverosi e sporchi
  • Materiale della sfera: acciaio inossidabile
  • Materiale del rullo: acciaio inossidabile
Giunti asso-radiali conformi ESD

Ralle conformi ESD

  • Conformi ESD
  • Completamente esenti da manutenzione
  • Facili da installare con elementi di scorrimento sostituibili
  • Elevata resistenza all'usura
  • Per carichi elevati ed elevata rigidità
  • Corpo in acciaio inossidabile
  • Elementi di scorrimento sostituibili e senza manutenzione in iglidur® F2

Componente speciale con specifica ESD

Componenti stampati in 3D con proprietà ESD

Componenti stampati 3D con proprietà ESD

  • Dissipativi elettrostaticamente (ESD)
  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Eccellente resistenza all'abrasione
  • Maggiore rigidità
  • Colore: nero (continuo)
  • Pronto per la spedizione in 1-3 giorni
Barra semilavorata antistatica

Barra semilavorata in materiale antistatico

  • Utilizzato per prevenire le cariche elettrostatiche
  • Anche in zone umide
  • Non richiede lubrificazione e manutenzione

Polimero ESD

iglidur® F2

  • Resistività di volume < 109 Ωcm, metodo di prova DIN IEC 93
  • resistenza superficiale < 109 Ω, metodo di prova DIN 53482

xirodur F180

  • Resistenza di volume specifico 1012 Ωcm
  • resistenza superficiale 1012 Ω

xirodur F182

  • Resistenza di volume specifico 104 Ωcm
  • resistenza superficiale 104 Ω

iglidur F

  • Resistività di volume < 103 Ωcm, metodo di prova DIN IEC 93
  • resistenza superficiale < 102 Ω, metodo di prova DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • resistenza superficiale 3,6 x 107 Ω
  • Resistività di volume 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Resistenza di volume specifico 1011 Ωcm
  • resistenza superficiale 1011 Ω

I prodotti igus® sono certificati ATEX?

Dove vengono utilizzati i componenti ESD?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza