Cambia lingua :

Il monitoraggio delle condizioni si riferisce alla registrazione o al monitoraggio regolare o continuo delle condizioni di una macchina (in particolare componenti rotanti o applicazioni in movimento), di un sistema o di un processo.
I sistemi di monitoraggio delle condizioni sono fondamentali per comprendere il comportamento delle macchine e sono parte integrante dell'affidabilità delle apparecchiature.
Gli esempi di maggior successo elencano i seguenti vantaggi: massimizzazione della produzione, aumento della durata utile e riduzione dei costi di manutenzione.
Sì, con il sensore intelligente per il monitoraggio delle condizioni i.Sense EC.W puoi monitorare e visualizzare costantemente le condizioni e la durata residua stimata del tuo sistema di alimentazione per poche centinaia di euro.
Per il monitoraggio delle condizioni sono necessari diversi sensori o l'accesso a fonti di dati esistenti appartenenti al sistema. Ciò consente di registrare sia fattori meccanici ed elettrici, sia parametri ambientali esterni. Tutti i dati della macchina vengono aggregati, valutati e preparati per l'ulteriore distribuzione o la visualizzazione sul dashboard in un dispositivo gateway/edge come il modulo i.Sense.
Tutti i segnali provenienti dai singoli componenti di monitoraggio delle condizioni creano la base di dati necessaria per i concetti di manutenzione predittiva, detta anche manutenzione preventiva__. In igus, tutto ciò che riguarda la manutenzione predittiva è riassunto nel termine i.Cee ("see" = io vedo avanti).
raccogliere dati - analizzare dati - distribuire dati
Wie funktioniert Condition Monitoring mit i.Sense? Das Video zeigt die Möglichkeiten kurz und prägnant auf!

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h