Guida telescopica drylin® NT

Le guide telescopiche drylin NT, sono la soluzione ideale se stai cercando movimentazioni lineari fluidi e affidabili in estensione. Realizzate in alluminio e tecnopolimeri, offrono un funzionamento silenzioso, sono leggere e completamente esenti da lubrificazione e manutenzione. Con una lunghezza fino a 2.000 mm, garantiscono massima resistenza alla corrosione e soddisfano i più severi requisiti igienici. Facili da pulire, robuste e durevoli, sono la soluzione perfetta per applicazioni industriali avanzate. Acquista ora e ottimizza i tuoi sistemi di movimentazione!
 

Principali vantaggi → Conveniente, esenti da lubrificazione e manutenzione, resistenti alla corrosione, igieniche e robuste.
Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse misure standard e configurazioni personalizzate con estensioni personalizzabili fino a 2.000 mm. Soluzioni in alluminio-polimero o 100% polimero.
Quando sceglierle → Ideali per applicazioni che richiedono estensioni lineari precise per carichi fino a 25kg e una manutenzione ridotta al minimo.
 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h) | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!