Una piattaforma aerea mostra un sistema di cavi igus contro il cielo azzurro.

Componenti per piattaforme di lavoro aeree, piattaforme a braccio telescopico

Piattaforma aerea telescopica accanto a un edificio industriale.

Prodotti per macchine edili

Catena ibrida e-chains YE-Hybrid-Chain isolata con due guide e rulli.

I vantaggi combinati di plastica e acciaio

  • Circa il 50% in meno di peso rispetto alle catene in acciaio comparabili
  • Lunghezza non supportata superiore del 50% rispetto a una catena portacavi in plastica® comparabile
  • Elevato assorbimento della forza di trazione
Catena portacavi e-chains E4Q con segmenti aperti per la guida di cavi e tubi.

Robusto, silenzioso e modulare

  • Apertura e chiusura senza
  • attrezzi Sporgenze ridotte all'interno, per un riempimento più facile quando la catena portacavi è aperta®
  • Maggiore forza di estrazione della traversa
Catena portacavi E2.1 per cavi in movimento, vista laterale.

Catena energetica media

  • Montaggio rapido Elevata
  • stabilità e silenziosità Ampia
  • gamma di opzioni di montaggio
Catena portacavi con diversi cavi guidati e connettori.

Sistemi di catene portacavi preassemblati

  • Tempi di montaggio ridotti fino al 95% Riduzione dei tempi
  • di produzione della metà Riduzione al minimo
  • dei tempi di fermo macchina
  • Montaggio in loco - servizio internazionale con 31 sedi

da lubrificazione Non necessita di manutenzione Resistente allo sporco

  • Non necessita
  • di lubrificanti
  • Affidabile sotto carichi
  • elevati Assolutamente esente
Cavo chainflex con sigillo di garanzia di 4 anni.

Per un trasferimento dati affidabile

  • Per un uso intensivo
  • Resistente all'olio Resistente
  • ai raggi UV
  • Rivestimento esterno a scelta in TPE, PUR o PVC
ECS System E con catena portacavi ed ეტichette delle caratteristiche tecniche.

Catena energetica ibrida YE

Sistema igus E4Q con banner montato diritto.

catena portacavi E4Q

Scatola campione iglidur per carichi elevati con boccole a strisciamento di vari colori.

Cuscinetti a strisciamento per carichi elevati

Box campione con pezzi antiusura stampati in 3D del servizio di stampa igus.

Scatola di campioni di materiale per stampa 3D

Cabina di un escavatore con console di comando e sedili per macchine da cantiere.
guida lineare, cuscinetto piano, e-chain®, asse lineare e altro ancora

plastica di movimento per cabine di veicoli

Strumenti online per enjoyneering su un'interfaccia tablet con più finestre di dettaglio collegate.

Configuratore catena energetica

Panoramica delle applicazioni per macchine edili con gru, perforatrice, nastro e piattaforma telescopica.

Casi di successo

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza