Catena portacavi ibrida YE - robusta, a prova di vibrazioni e compatta

  • Quasi il 50% di peso in meno rispetto alle catene in acciaio comparabili
  • YE.42: 91% in più di lunghezza non supportata rispetto alla serie E4.42
  • YE.56: 61% in più di lunghezza non supportata rispetto alla serie E4.56
  • YEHD.112: 68% in più di lunghezza non supportata rispetto alla serie E4.112

Serie YE.42

Catena portacavi con misura di 42 mm.

Serie YE.56

Catena portacavi con grande raggio di curvatura e quota 56.
Sistema ECS sulla piattaforma di sollevamento con dettaglio ingrandito della catena portacavi.

iSet YE | Viaggi: 6 - 18 m

Acquistare subito

Serie YEHD.108

Sistema di catene portacavi YEHD108 con più catene per applicazioni mobili.

Serie YEHD.112

Catena portacavi YEHD112 grigia con più maglie.

e-tube, apribile da entrambi i lati, coperchio girevole - protezione da trucioli e sporco

Modulo catena portacavi YR.42 con altezza di 42 mm.

Serie YR.42

Serie YR.56

Catena portacavi con misura 108.

Serie YRHD.108

Realizzato in pratica

Tubo ibrido YRHD in uso presso DWK Drahtwerk Köln in sostituzione del tubo in acciaio

Due catene ibride YE.42 affiancate sostituiscono una catena in acciaio presso Sinopec

Catene ibride YE.42 per il retrofit di una piattaforma di lavoro Genie

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Prova: test per lunghezza autoportante diritta con carico addizione di 5 kg/m

Grafico comparativo con tre coppie di barre per YE e E4.112, E5.56, E5.42 con valori 7,6/4,5, 5,5/3,4 e 4,6/2,4.

Perché la catena portacavi ibrida in plastica e acciaio

  • Corrosione nei giunti, con conseguente rigidità dell'intera alimentazione di energia
  • Deformazione delle traverse, che può causare il grippaggio/torsione della catena portacavi. Anche gli spigoli vivi possono danneggiare i cavi e i tubi flessibili.
  • Viti, bulloni e anelli elastici possono perdersi nel tempo e rendere instabile l'intero sistema.
  • Peso elevato poiché l'alimentazione di energia è realizzata in metallo
  • Le maglie delle catene in acciaio non possono essere aperte e sono quasi impossibili da sostituire parzialmente.
  • i giunti in plastica e metallo impediscono il bloccaggio delle maglie della catena portacavi® dovuto alla corrosione.
  • Le traverse in plastica non si deformano in modo permanente. Possono anche essere sostituite singolarmente in caso di difetto. Le traverse arrotondate proteggono cavi e tubi flessibili.
  • Per collegare le catene portacavi® non sono necessarie viti o rivetti.
  • Catena portacavi ibrida più leggera fino al 50%
  • Le maglie della catena portacavi® possono essere aperte a seconda delle necessità. I cavi possono essere aggiunti o rimossi a seconda delle necessità. Cavi chainflex® igus® per ogni applicazione: elevata resistenza ai raggi UV o alte/basse temperature. Garanzia di 36 mesi su tutti i cavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza