Catene portacavi per corse lunghe e applicazioni heavy duty

Catene portacavi per applicazioni heavy duty e corse lunghe

E4.1

E4.1
  • Altezze interne: da 30 a 800 mm
  • Traversa rimovibile nel raggio interno ed esterno
  • Per applicazioni particolarmente impegnative
  • Impugnatura posteriore per una stabilità laterale ottimale Elevata
  • spinta su lunghe corse e per lunghe distanze non supportate
  • "Freni" antirumore e smorzatori di rumore come opzione
  • Collegamento esterno e interno per un montaggio rapido
  • Con o senza pretensionamento

E4/4

E4/4HD
  • Altezze interne: da 56 a 80 mm
  • Tutta larghezza: traversa rimovibile nel raggio interno ed esterno
  • Elevata stabilità
  • Per compiti particolarmente impegnativi
  • Ideale per applicazioni pesanti
P4.1
  • Altezze interne: da 32 a 80 mm
  • Rete completa: barra trasversale rimovibile nel raggio interno ed esterno
  • Maggiore durata grazie ai cuscinetti a strisciamento in tribopolimero esenti da manutenzione nel collegamento delle maglie della catena
  • Lunghe distanze di percorrenza fino a 800 m e oltre
  • Elevato peso di riempimento fino a 30 kg/m
  • Velocità fino a >5 m/s
  • Possibilità di monitoraggio intelligente dell'usura

Numero 4

P4
  • Altezze interne: da 32 a 80 mm
  • Rete completa: barra trasversale rimovibile nel raggio interno ed esterno
  • Lunghe distanze di percorrenza fino a 800 m e oltre
  • Elevato peso di riempimento fino a 30 kg/m
  • Elevate velocità fino a >10 m/s
  • iF product design award 2007
rol e-chain®
  • Altezza interna: da 32 a 80 mm
  • Disponibile in due versioni:
    • Interamente a
    • nastro Completamente
  • chiuso Per applicazioni particolarmente esigenti
  • 75% in meno di potenza di azionamento, rotolamento
  • Velocità possibili fino a 6 m/s
  • Resistenza al rotolamento uniforme per applicazioni con sporco
autoglide
  • Disponibile in quattro versioni:
    • Per il sistema E4.1
    • Per il sistema E2/000
    • Rapido da riempire: basta spingere il cavo
    • Speciali elementi di guida scorrevoli
  • Affidabile, silenzioso, resistente all'abrasione ed efficiente dal punto di vista energetico
  • Per distanze di percorrenza fino a 80 m e velocità fino a 2,5 m/s

set completo

Set completo per corse lunghe
  • Distanze di percorrenza 8 - 200 m
  • Risparmio di tempo: assembliamo il set completo per te
  • 1 set completo è composto da:
    • staffa di montaggio della catena portacavi
    • fermacavi separatore
    • guida senza barra di scorrimento
    • guida con barra di scorrimento
    • cacciavite
    • e altro ancora

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza