Nuovi prodotti Chainflex® nel 2026

Tech up, cost down. It's our job.

Nuova serie di cavi CFCLEAN.EVO ...

Catena portacavi igus CF Clean Evo con ambiente clean room, cavi senza PTFE e dati su raggio di 40 mm e 20 milioni di cicli.
Catena portacavi igus con cavi in un'applicazione di intralogistica.

CFBUS.LB.050: Espansione della gamma di prodotti con un cavo bus CAT6A ...

Cavo di comando chainflex per l'uso in catene portacavi su una macchina.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

Tubo in PUR per applicazioni industriali con marcatura DIN EN IEC 60445 e 10x d.

CFROBOT8.PLUS.030: Cavo DeviceNet...

Cavo con applicazione in catena portacavi e indicazione di 360° per metro.

Cavo di controllo di alta gamma con 100 milioni di doppie corse

Cavo chainflex CF99.PLUS con curvatura 3xd e protezione tramite concetto di garanzia.

Ampliamento del portafoglio di cavi di azionamento...

Confronto cavi con catena e connettori per una soluzione adatta alla catena portacavi.

Prolunga dei cavi motore in quattro qualità...

Cavi motore in PVC e TPE a confronto con 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: Cavo unipolare in PE con guaina esterna in TPE senza alogeni...

Cavo CFPE con portata di 400 m e struttura per applicazioni con catene portacavi.

CFSPECIAL.381: Cavi speciali per teatro e palcoscenico ...

Tre cavi industriali schermati davanti a luci da palco.

Ampliamento del portafoglio del cavo del sistema di misura CF884 ...

Guida di catene portacavi su una macchina con cavi colorati.

Nuovo cavo motore di alta qualità CF38 senza conduttore di protezione ...

Cavo flessibile CF38 per applicazioni in movimento con guaina protettiva e treccia di rame.

La soluzione per spazi di installazione ristretti e corse lunghe ...

Cavo chainflex CF340 per applicazioni industriali con conduttori in rame e simbolo di garanzia.

Certificazioni IPA e DNV ...

Marchi di prova DNV e Fraunhofer IPA per una certificazione Type Approved del prodotto.

Cavi di comando con omologazione UL/CSA AWM +90°C ...

Catena portacavi CF210.UL con +90 °C UL e 4 anni di garanzia.

Ampliamento del portafoglio della serie CF130.UL con rivestimento esterno in PVC ...

Catena portacavi CF130.UL con 10.000.000 di cicli e 4 anni di garanzia nella sabbia.

Nuovo calcolatore di lunga durata per cavi...

Schermata di un laptop con un calcolo della durata dei cavi e il testo “New Features”.

Cavo speciale CFTHERMO.N.001 ...

Cavo di controllo Cr-Si con struttura schermata per applicazioni in catena portacavi.

Nuova sezione per ancora più possibilità nella tecnologia di azionamento ...

Cavo Ethernet chainflex per tecnologia di azionamento con connettore e simboli di garanzia.

CFCRANE: Cavo di media tensione ora disponibile a magazzino ...

Cavo di alimentazione chainflex CFCRANE per 6/10 kV con test di durata di 36 h e indicazioni di garanzia.

Cavo in fibra ottica con raggio di curvatura ridotto...

Cavo in fibra ottica LWL con 9/125 µm e raggio di curvatura 5xD, con riferimenti a igus chainflex.

Garanzia di 4 anni: non si è mai vista una cosa simile...

CF-Garantie: 36 anni di test dal 2013 al 2023 con igus chainflex.

chainflex® - Cavi flessibili per motori e di comando certificati UL ...

Cavo CF150.UL con certificazione UL e indicazione di garanzia per applicazione in catena portacavi.

In sicurezza nel top drive  ...

Cavo speciale chainflex multi-conduttore con certificazione DNV e estremità dei conduttori esposte.

Per ambienti asciutti...

Tre cavi di azionamento chainflex in PVC di igus con diverse strutture dei conduttori per applicazioni industriali.

chainflex® CFCLEAN con garanzia di 40 milioni di doppie corse ...

CFCLEAN-40Mio: 40 milioni di doppi cicli garantiti, mostrati con cavi e scariche elettriche.

I cavi chainflex® sono privi di PTFE/PFAS ...

Cavi CF-PTFE-free con marcatura senza PTFE e cavi igus chainflex multipolari.

Ricarica chainflex® CASE ...

CFCASE-Refill mostra tre passaggi per ricaricare una cartuccia con frecce e simbolo del carrello.

Aumento delle configurazioni disponibili per sei serie di cavi chainflex® ...

Estensione della sezione CF con diversi cavi e sezioni dei conduttori maggiori.

Cavo per sistemi di misura ora anche per SIEMENS SINAMICS V90 ...

chainflex CF211 per Siemens V90 in macchine per imballaggio, con 36 mesi di garanzia.

Un cavo per robot con angolo di torsione fino a<br /> +/- 360°/m ...

Cavo per robot CFROBOT8-PLUS con rotazione di 360° per metro e 78 mesi di garanzia.

Una garanzia di durata d'esercizio senza precedenti ...

chainflex CF99PLUS con 76 mesi di garanzia e 100.000.000 di cicli di flessione.

Nuovo cavo ibrido CF280.UL.H401 ...

Cavo ibrido chainflex con 73 mesi di garanzia, con conduttori esposti e vista dell’estremità del cavo.

Nuovo cavo ibrido con rivestimento esterno in PVC ...

Confronto tra cavi PVC e PUR con 77 mesi di garanzia.

Soluzioni speciali di cavi top drive ...

Cavo sottomarino chainflex CFSPecial con certificazione DNV e conduttori esposti.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza