Cambia lingua :

Cavi servo e per sistemi di misura: estensione per azionamenti Siemens S200
Nuove sezioni trasversali dei cavi per cavi in PVC e PUR per la tecnologia di azionamento. I nostri cavi per sistemi di misura e cavi servo sono già compatibili con oltre 40 produttori di
azionamenti. L'espansione del nostro portafoglio significa che le serie di cavi CF210.UL, CF270.UL.D, CF111.D e CF211.D sono ideali anche per gli azionamenti Siemens S200. Disponibili al metro e come cavi cablati con connettori.
Dati tecnici
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm²] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| Modello CF210.UL.07.03.02.01 | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| Codice articolo CF270.UL.07.03.02.01.D | (4G0.75+(2x0.34)C)C | 9,0 | 72 | 108 |
| Codice CF211.023 | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
| Codice CF111.023.D | (2x(2x0,25)+(2x0,34))C | 7,0 | 39 | 60 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h