Supporti autoallineanti

I supporti autoallineanti in plastica offrono un montaggio semplice e una compensazione automatica degli errori di allineamento, riducendo l’usura e aumentando la durata delle applicazioni. Realizzati in materiale autolubrificante, sono esenti da manutenzione e corrosione e resistono a polvere, sporco, agenti chimici e umidità. Disponibili in versioni a 2 e 4 fori, si installano facilmente anche in spazi ristretti. Operano in un range di temperatura da -40°C a +200°C e sono fino all'80% più leggeri rispetto alle alternative in metallo.

 

Principali vantaggi → Autolubrificanti, compatti, convenienti, resistenti a usura e corrosione con autocompensazione di errori di allineamento.
Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse misure (scomponibili e non) con supporti a 2 o 4 fori e per diametri dell’albero da 5 a 150mm (tolleranza dell’albero tra h6 - h9). Calotta sferica in polimero e alloggiamento in acciaio inox o polimero. Possibilità di creare soluzioni su misura.
Quando sceglierli → Ideali per applicazioni in ambienti con polvere, umidità o sostanze chimiche, dove le soluzioni tradizionali richiederebbero lubrificazione e manutenzione continua.
Settori di utilizzo → Movimentazione della merce, packaging, industria alimentare e agricolutura.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza