Guide lineari a strisciamento drylin® - scorrevoli e silenziose

Gamma drylin®, guide lineari basate sullo strisciamento invece che sul rotolamento.

Perché scegliere la guida lineare drylin®?

Icona robusta

Robuste

Icona silenziosa

Silenziose

Icona leggere

Leggere

Icona esente da corrosione

Esenti da corrosione

Icona igienico

Igieniche

Icona resistenza allo sporco

Resistente allo sporco

Scegli la guida lineare più adatta alla tua applicazione - versatili e flessibile

Guida lineare drylin® W

Guida lineare drylin W
  • Robusta, resistenti allo sporco e silenziosa
  • Montaggio ed installazione semplice
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Ampia varietà di profili, pattini e carrelli

Guida compatta drylin® N

Guida lineare compatta drylin N
  • Dimensioni di installazione ridotte (6 -12 mm)
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Rotaie color argento o nero anodizzato
  • Rotaia in quattro larghezze da 17 mm a 80 mm

Guida con binario drylin® T

Guida con binario drylin T
  • Alternativa ai sistemi di guida a ricircolo di sfere
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Regolazione automatica del gioco
  • Elevati carichi statici ammissibili

Albero di guida drylin® R

Guida per albero tondo
  • Compatibile con i cuscinetti a sfere standard
  • Lamine di scorrimento sostituibili
  • Disponibili in alluminio e acciaio inox
  • Robusta e resistente allo sporco

Guida quadrata drylin® Q

Guida lineari quadra
  • Per un movimento lineare resistente alla torsione
  • Leggera grazie alla lega in alluminio
  • Gioco del cuscinetto a regolazione continua
  • Robusta ed esenti da lubrificazione

Guida telescopica drylin® NT

Guida lineare telescopiche
  • Corse di qualunque lunghezza fino a 600 mm
  • Adatte ad ambienti igienicamente protetti
  • Robusta e leggera grazie alla lega in alluminio
  • Esente da lubrificazione e silenziosa

Vantaggi delle soluzioni di tecnologia lineare

Conformità FDA

Conformità FDA e UE

PTFE-free

Tecnologia lineare PTFE-free e testata PFAS

Linear technology for small installation space

Spazi di installazione ridotti

Anti-reflect

Tecnologia lineare anti-riflesso

Accessori e altre soluzioni della gamma drylin®

Sistemi vite/madrevite dryspin®

Sistema di misura NKV igus
  • Disponibili a magazzino filettature: trapezoidali, multiprincipio e metriche in oltre 5.000 varianti
  • Esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Coefficiente di attrito ridotto ed efficienza elevata

Attuatori lineari drylin®

Attuatori lineari
  • Esenti da lubrificazione
  • Azionamenti con filetto trapezoidale, filetto multi principio o cinghia dentata
  • Soluzioni in polimero ed acciaio inox

Motori elettrici drylin® E

Motori elettrici drylin E
  • Silenziosi con ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Ideali per gli attuatori lineari drylin®
  • Disponibili motori passo-passo, DC, EC e molto altro ancora

Scatola campione della gamma

News drylin

Contattaci!

News drylin

Scarica il whitepaper

testati in laboratorio

Campioni per la tua applicazione

Campioni specifici su misura

Novità 2026 per la gamma drylin®

News drylin

Testati e collaudati

News drylin

Wiki dedicata alle guide lineari

testati in laboratorio

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza