Cambia lingua :
Le guide estensibili esenti da lubrificazione sono disponibili fino a una lunghezza massima di 2.000 mm. Il sistema telescopico è composto da guide in alluminio anodizzato e da un elemento di scorrimento in polimero ad alte prestazioni iglidur®. Di conseguenza, il movimento delle guide telescopiche è silenzioso, igienico e a secco. Le particelle di sporco non aderiscono alla guida. Disponibili in lunghezze standard o personalizzate nello shop online.
Resistente a temperature elevate, forti vibrazioni e molto altro
Può essere impiegata in applicazioni con sabbia, trucioli, sfridi e polvere
Fino al 75% più leggera grazie ai polimeri ad alte prestazioni
Esente da corrosione e resistentie agli agenti chimici per l'uso sott'acqua
Circa quattro volte più silenziosa rispetto ai cuscinetti lineari equivalenti in metallo
Il sistema funzionana senza lubrificazione aggiuntiva, pertanto risulta molto pulito

Il distributore automatico, realizzato dalla californiana Drop Water, utilizza le guide lineari drylin® per miscelare ed erogare bevande.

La CompactChart di Compact Solutions GmbH è un prodotto multifunzione rispetto a una normale lavagna a fogli mobili ed è dotata di una guida drylin® N e dei relativi carrelli igus®.

Il sollevatore per sedie a rotelle è un sistema innovativo sviluppato appositamente per le persone in sedia a rotelle.

Nomes srl utilizza drylin® N per convertire un normale camion in un camion alimentare.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h