Cambia lingua :

Seleziona, clicca, controlla...
Percorsi di traslazione, posizioni, velocità, tempi di esecuzione: definiti in modo semplice con il nuovo sistema di controllo web-based per i sistemi lineari drylin® E di igus®.
Tutti i documenti rilevanti, volantini e dati tecnici, firmware più recente, istruzioni per l'uso, scheda tecnica elettronica CANopen, disegni 2D e 3D, sono disponibili nello shop alla voce Download per il rispettivo prodotto.
Utilizzando l'interfaccia intuitiva del browser, puoi impostare la modalità di spostamento, le posizioni, le accelerazioni, la velocità e i tempi di pausa del tuo asse lineare in pochi minuti senza alcuna conoscenza pregressa.
Testa l'interfaccia utente del controller motore qui, utilizzando un asse lineare simulato. Proprio come in questa simulazione, il tuo input viene trasferito direttamente quando utilizzi il sistema di controllo reale. Non è necessario un trasferimento separato.
È così semplice: in Profili di guida, puoi configurare fino a otto linee e trasferire il sistema di controllo all'asse lineare con un clic. Nel campo Modalità, usa HOM per impostare il punto zero o ABS per impostare la posizione assoluta per il movimento sull'asse lineare. Seleziona il target immettendo la posizione sull'asse o utilizzando la funzione Teach. Immetti i valori per accelerazione, velocità e decelerazione e, se necessario, un tempo di pausa. In Prossimo set, specifica il numero del prossimo profilo di spostamento.
12 - 24 VDC
12-48VDC
Motore passo-passo a 2 fasi bipolare (ST), motore a corrente continua (DC), motore a commutazione elettronica (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A max. 2 sec a seconda della frequenza del movimento
max. 340W continui
max. 200mA per uscita
24 V DC/1A
Sensore Hall (2 o 3 poli), encoder (line driver RS422 o single ended)
feedback analogico tramite ingressi analogici
10 ingressi digitali, funzione predefinita, selezione NPN o PNP, resistori pull-down (PNP) e pull-up (NPN) integrati, a prova di cortocircuito, isolati galvanicamente, 5 - 24 VDC (esterni)
5 uscite digitali, funzione predefinita, PNP, resistenze pull-down integrate, a prova di cortocircuito, isolate galvanicamente, 5 - 24 VDC (esterne)
2 ingressi analogici, segnale ±10 VDC (12 bit), segnale 0-10 VDC (11 bit), alimentazione 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP come gateway (CiA 309), Ethernet, codifica bit, ciclo/direzione
Anello aperto con/senza monitoraggio della posizione, anello chiuso
Binario: 32 posizioni di traslazione Jog Teach: 8 posizioni di traslazione in combinazione con la modalità jog esterna
Clock/direction: specifica del setpoint esterno
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
da -20 °C a +45 °C
≤ 90%, senza condensa
100°C
da -40°C a +60°C
IP30
Monitoraggio della temperatura dell'unità di potenza, monitoraggio della corrente, protezione da sottotensione/sovratensione, rilevamento degli errori di tracciamento, monitoraggio dell'encoder
Montaggio a vite, installazione su guida DIN
Dimensioni: 124 x 31 x 139

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h