Supporti ritti

I supporti ritti igubal® risultano il 40% più economici e fino all'80% più leggeri rispetto agli equivalenti in metallo. L'effetto autolubrificante dei polimeri garantisce un funzionamento a secco e un conseguente risparmio sui costi destinati alla manutenzione. I supporti ritti igubal® sono caratterizzati da una lunga durata d'esercizio e un'elevata rigidità – anche se esposti a difficili condizioni ambientali. Resistono ad agenti chimici, corrosione e mantengono un funzionamento uniforme anche in applicazioni sott'acqua. Persino i raggi UV, le radiazioni nucleari e temperature tra -30 e +80 °C non compromettono le loro proprietà di funzionamento e la loro resistenza all'usura. I supporti ritti sono inoltre resistenti a polvere e sporco. La gamma di prodotti è in costante espansione.

 

Principali vantaggi → Compensazione di disallineamenti e carichi di spigolo, assorbimento delle vibrazioni, elevata durata d'esercizio, leggeri e semplici da installare.
Dimensioni e modelli → Disponibili nelle serie dimensionali K ed E per alberi con diametro da 5 a 50 mm con tolleranza dell'albero tra h6 e h9. Per applicazioni speciali, offriamo supporti con profilo quadrato adatto a dimensioni fino a 150 mm. Possibilità di creare soluzioni personalizzate.
Quando sceglierle → Ideale per compensare il disallineamento e la deflessione degli alberi. Le principali aree di utilizzo sono quindi le applicazioni in cui tali effetti non possono essere evitati dalla progettazione.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza