Cambia lingua :
I prodotti della nostra tecnologia lineare sono il risultato di una continua ricerca e sviluppo. Non solo offrono la massima precisione e durata, ma possono anche essere integrati in modo flessibile in diverse applicazioni. Le nostre soluzioni sono versatili e sempre all'avanguardia della tecnologia.

Novità autunnale
Lamina di scorrimento priva di PTFE
La lamina drylin R JPFUMO-01 offre una soluzione innovativa per i movimenti lineari e punta sulla sostenibilità. Essendo un rivestimento privo di PTFE, coniuga il rispetto dell'ambiente con un'elevata funzionalità e si caratterizza per le proprietà del materiale robusto e durevole. Sviluppata per applicazioni versatili, la lamina convince per il suo funzionamento senza manutenzione e il design basato sul risparmio di risorse.

Non perderti più le novità igus
Con la nostra newsletter non perderai più nessuna novità igus. Rimani aggiornato sulla nostra azienda e sulle motion plastics. Scopri per primo nuovi prodotti, applicazioni entusiasmanti, report di laboratorio aggiornati e molto altro.

Garanzia di 4 anni
Con il tool online drylin linear technology-Xpert (DLX), puoi verificare le applicazioni, determinare la durata d'esercizio prevista e ordinare direttamente con pochi clic. Con un solo clic in più, ora ricevi una garanzia sulla durata d'esercizio calcolata, fino a un massimo di 4 anni.

Novità primaverili
Carrelli T-Performance privi di PTFE
Le stesse dimensioni di collegamento e l'altezza del sistema semplificano il passaggio dalle guide a ricircolo di sfere standard ai carrelli guida drylin T. Tutte e 4 le taglie della serie TW-42 convincono per la loro facilità di utilizzo e montaggio, nonché per il funzionamento senza PTFE. Gli elementi di scorrimento sono realizzati in iglidur JPF.

Novità primaverili
Conformi a ROHS-3 e REACH
Tutte le guide lineari drylin e ora anche tutti gli inserti in ottone per drylin N e NSV sono conformi a RoHS-3 e REACH.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h