Cambia lingua :

Realizziamo il tuo prodotto personalizzato con il nostro rivestimento Tribotape iglidur.
Il rivestimento Tribotape di igus viene utilizzato per rivestire superfici e forme soggette a usura, per ottimizzare le operazioni di trasporto, per i basamenti delle macchine, ecc. Se hai bisogno di un rivestimento personalizzato, puoirichiederlo a noi.
Descrivi le tueesigenze e ti forniremo la soluzione.
Offriamo prodotti tagliati su misura e venduti al metro, oppure pezzi pretagliati a disegno:
✓ Taglio in altre larghezze e lunghezze desiderate
✓ Disegni dei pezzi in base al vostro file DXF e PDF
✓ Personalizzato
✓ Economico
Il nostro materiale scorrevole può essere utilizzato in vari modi. I campi di applicazione tipici sono ad esempio: Ingegneria meccanica, tecnologia dei nastri trasportatori, tecnologia di assemblaggio, ...
Proponiamo i prodotti tribo-tape sia come materia prima venduta al metro in rotoli interi (50 m ciascuno) sia sotto forma di pezzi su misura.

iglidur A160 nel rack per tablet
I rack per tablet sono costituiti da componenti in alluminio lavorati con precisione. Ruotati di 90°, i cuscinetti devono essere resistenti all'usura, a basso attrito ed esenti da manutenzione. Il nastro tribotape iglidur A160 soddisfa tutti questi requisiti.
Vantaggi per il cliente

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h