Campi di applicazione triflex® R

Campi di applicazione per catene portacavi multiasse

Settori e applicazioni tipici:

Applicazioni con cobot

Pallettizzazione con cobot

Igus Product

TRE.40.058.0.B in combinazione con i morsetti metallici UR garantiscono un'alimentazione energetica senza problemi al cobot.

Test di controllo qualità con cobot

Igus Product

Il cavo della telecamera 2D e il tubo del vuoto vengono fatti passare in modo sicuro attraverso il TRE.40.058.0.B e fissati al cobot con le fascette metalliche UR.

Produzione di lampadine LED con cobot

Igus Product

Il TRE.40.058.0.B in combinazione con i morsetti metallici UR garantisce una guida dei cavi senza problemi sul cobot per la produzione di lampadine a LED in spazi ristretti

Test di fine linea con robot Kuka

Igus Product

L'impiego di morsetti Cobot e della catena mobile 3D triflex® R TRE garantisce una guida sicura del cavo e del tubo flessibile

Panoramica delle applicazioni di triflex® R:

catena energetica multiasse per robot di rivettatura

Igus Product

Due robot hanno il compito di forare e fissare le fusoliere degli aerei prima dell'assemblaggio finale.

Robot di pallettizzazione: guida sicura dei cavi 3D triflex® con catena portacavi triflex

Igus Product

Una catena triflex® R-Energy consente il movimento sicuro a 360° del cavo di questo robot di pallettizzazione.

Manipolatore telecomandato

Igus Product

La soluzione speciale con 2 sistemi di retrazione inversi TR.RSE.50 garantisce uno spazio di installazione compatto con la massima lunghezza di retrazione

stampaggio a iniezione con robot a 6 assi

Igus Product

Rispetto al tubo corrugato, il TRCF con le sue 3 camere offre la massima affidabilità operativa. Scopri qui cosa altro parla a favore di triflex® R

RSP e robot cablano un robot di stampa 3D XXL

Igus Product

Gestione sicura dei cavi tramite TRE.B con il sistema di retrazione pneumatica (RSP)

Sistemi robotici nella produzione di scocche grezze

Rivestimento con Fanuc P350

Igus Product

Il movimento 3D della catena portacavi TRC con il sistema di retrazione (RSE) consente di lavorare anche sopra la testa

Robot per cavi ad alta resistenza

Igus Product

Spostare fino a 250 kg liberamente nello spazio