Cambia lingua :

Vorresti sapere come si sente l'EC.W nell'uso pratico? Allora ordina la nostra custodia campione gratuita E4Q con sensore EC.W pre-montato.

Quando i normali lavori di manutenzione richiedono l'arresto completo della produzione...

Quando le anomalie del movimento non possono essere rilevate in tempo dagli esseri umani...

Se gli impianti o le macchine devono essere monitorati frequentemente o continuamente...

Se le vie di corsa dei sistemi di alimentazione sono difficili da raggiungere o visualizzare...

Se i lavori di manutenzione presentano un rischio per la salute o la sicurezza...

Se si vogliono ridurre i costi di manutenzione e prolungare la durata utile...


Come parte del sistema di monitoraggio delle condizioni i.Sense di smart plastics, tutti i dati del nuovo sensore EC.W possono essere analizzati anche nel modulo dell'armadio di controllo i.Cee. Questo può quindi essere utilizzato per controllare digitalmente l'intera gestione degli allarmi e delle escalation del sistema.
Il modulo i.Cee può anche essere integrato in concetti di manutenzione predittiva in vari modi. Dalla gestione preventiva del servizio, che pianifica una manutenzione regolare in base all'uso, alla gestione dei guasti indipendente dalla posizione, che segnala immediatamente qualsiasi cambiamento imprevisto tramite vari canali mobili. Tutte le informazioni vengono raccolte in una dashboard moderna, online o offline nella rete locale, a seconda delle esigenze del cliente.

Panoramica del portafoglio completo di prodotti igus per l'Industria 4.0
Panoramica dei contenuti di questa brochure gratuita:

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h