Laboratorio di prova drylin®

Il nostro laboratorio di prova per la tecnologia lineare drylin®

Cosa viene testato e in che modo?

Quali banchi di prova sono disponibili nel laboratorio di prova della tecnologia lineare?

Banco di prova per corsa lunga lineare

Corsa lunga

  • lineare Prova di usura del pivoting
  • carico fino a 200 N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s
  • Prove a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 10 mm
  • Lunghezza corsa 300 mm
  • Possibili prove subacquee
Banco di prova 5:1 con movimento lineare
  • Coefficiente di usura e attrito durante il movimento lineare
  • carico fino a 2500 N
  • velocità superficiale di 0,2 m/s
  • Prove a temperatura ambiente
  • Possibili diametri dell'albero 20 mm
  • lunghezza della corsa di 200 mm
Test per tecnologia lineare in immersione

Test di tecnologia lineare sott'acqua

  • Prova di usura del perno
  • Carico fino a 100 N
  • Velocità superficiale di 0,01 m/s
  • Test a temperatura ambiente
  • Diametro albero disponibile 10 mm

In quale strumento online confluiscono i dati del test?

Test nel laboratorio di prova e strumento online igus

Test pratici selezionati dal laboratorio di prova igus®

Testiamo la tua applicazione

Le diverse aree del laboratorio di prova igus®

Cuscinetti iglidur

Banco di prova iglidur

Automazione low cost robolink

Banco di prova per robolink

Sistemi di alimentazione di energia con catena portacavi

Banco di prova catena portacavi

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza