Rulli per nastri trasportatori

I rulli per penne nei nastri trasportatori garantiscono un trasferimento fluido e senza attriti anche per i materiali più delicati. Caratterizzati da raggi ridotti e bassi assorbimenti della forza motrice sono progettati per offrire resistenza all’usura, assenza di lubrificazione e una lunga durata operativa, riducendo i costi di manutenzione. Particolarmente indicati per applicazioni a contatto con gli alimenti e certificati FDA e EU 10/2011.

 

Principali vantaggi → Convenienti, scorrimento uniforme, resistenza all'usura, nessuna necessità di lubrificazione con un’elevata durata d’esercizio e zero manutenzione.

Dimensioni e modelli → Disponibili in diverse varianti di diametro e lunghezza, compatibili con molteplici sistemi di trasporto. Opzioni personalizzate su richiesta.

Quando sceglierli → Se è necessario un materiale con elevata durata d’esercizio, senza ulteriori azioni di lubrificazione e manutenzione. Materiali certificati FDA e EU 10/2011

Prodotti complementari → Sfrutta al massimo il potenziale di iglidur, crea il tuo rullino personalizzato partendo dalla barra semilavorata. Maggiore liberta di progettazione su materili e dimensioni.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!