Rulli per trasportatori

Scegliere i rulli per nastri trasportatori xiros® significa scegliere una movimentazione efficiente ed affidabile azzerando la manutenzione e i fermi macchina ad essa dovuta. Risultano fino al 60% più leggeri rispetto ai rulli in acciaio inox e, grazie all’assenza di lubrificazione, riducono l’inerzia e di consegunza i costi relativi consumo energetico, garantendo comunque un funzionamento fluido e lunga durata d’esercizio. Inoltre i modelli in PVC sono resistenti alla corrosione, agli agenti chimici e a temperature da -40°C +80°C. Scopri la soluzione perfetta per il tuo impianto e acquista ora!

 

Principali vantaggi → Convenienti, robusti, resistenti all'usura, facili da installare e manutenzione minima.

Dimensioni e modelli → Disponibili con rulli in alluminio, acciaio, acciaio inox, carbonio e PVC con diametri da 20 a 100 mm e lunghezze fino a 1.500 mm. Possibilità di creare componenti personalizzati anche come sistemi pronti per l'installazione con alberi integrati.

Settori maggiormente interessati → Logistica, packaging, produzione industriale, produzione alimentare e movimentazione dei materiali.

 

🛡️ Pagamenti sicuri (tramite carta di credito o bonifico anticipato) | 🚚 Spedizione rapida (da 24h)  | 🥇 8,000+ clienti hanno scelto igus | 📦 Nessn minimo d’ordine

Numero di prodotti: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!